Истории, связанные с инновациями
Интеллектуальные инновации и решения, предназначенные для отраслей, критически важных для поставок продовольствия, производства энергии и обеспечения производительности во всем мире.
Новая технология выводит данные с морских объектов на сушу одним нажатием кнопки
Людям незнающим морские нефтяные платформы могут представляться в воображении следующим образом: над волнующимся океаном садится солнце, вертолет или судно удаляется от суши, а бригада рабочих добывает нефть, дыша морским воздухом.
Это только одна сторона жизни на морских платформах, расположенных в четырехмерной среде: плохо вентилируемой, грязной, опасной и отдаленной. Даже чтобы добраться до таких морских платформ, необходимо совершить опасное путешествие, маневрируя на вертолете на ветреных эксплуатационных платформах, которые устанавливаются также вдали от суши, что делает дорогу длиннее и дороже.
К счастью, существует лучший и к тому же более безопасный, способ эксплуатации морских платформ. Технологии Emerson позволяют управлять морскими добывающими мощностями, такими как платформы и судна, с тем же уровнем безопасности и удобства, что и на суше.
Конечно, природа морских объектов сама по себе означает необходимость наличия опытных работников на борту для периодической наладки работы. Тем не менее при установке малогабаритных, современных датчиков на территории платформы и использовании защищенных средств связи и аналитического программного обеспечения, доступных в рамках промышленного интернета вещей, эксперты могут иметь доступ в реальном времени ко всем операциям и эксплуатационным характеристикам, находясь в любой точке мира.
Датчики постоянно отправляют данные, которые анализируются специалистами, использующими информацию для прогнозирования проблем и вносят коррективы для максимального повышения основных показателей производительности. Технология, позволяющая специалисту по средствам управления в Луизиане провести оценку в то время, как эксперт по добыче в Небраске предоставляет аналитические данные, дает возможность компаниям предоставлять данные в реальном времени необходимому специалисту независимо от его местонахождения.
Предоставление специалистам в любой точке мира возможности просматривать и интерпретировать данные решает еще одну проблему нефтегазовой отрасли: стремительное увеличение количества опытных инженеров, которые собираются выйти на пенсию в ближайшем будущем. Сложные операции на морской платформе требуют глубокого знания операций и тенденций. Возможность передавать данные в любую точку даст специалистам возможность провести детальный анализ и перестраховаться.
Этот комплексный деловой подход, использующий технологии автоматизации, основан на усовершенствованиях технологий управления, полевых устройств и устойчивых сетей, которые дают возможность дистанционного мониторинга, а в результате - лучшего и более быстрого принятия решений.
Используя современные интеллектуальные инструменты и технологии автоматизации, мы видим, как сотрудничают эксперты со всего мира, делая морские платформы более безопасными и эффективными.