Истории, связанные с инновациями
Интеллектуальные инновации и решения, предназначенные для отраслей, критически важных для поставок продовольствия, производства энергии и обеспечения производительности во всем мире.
Важная составляющая инноваций заключается в том, чтобы попробовать что-нибудь новое, опередить, является ли другой подход тем решением, которое даст принципиально новые результаты. Но энергетические компании, обеспечивающие подачу электроэнергии в сеть, не имеют права на ошибку, вследствие чего инновации становятся более сложной задачей.
Новая технология от компании Emerson - это виртуальная платформа, позволяющая фирмам тестировать любые предложенные изменения операций в реальном времени и без риска, до их введения непосредственно на предприятии. Используя первую в отрасли интегрированную платформу управления и моделирования, компания Emerson может воссоздать точную цифровую копию действующего предприятия. Эта высокоточная система моделирования, известная также как "цифровой двойник", работает параллельно с реальной системой управления, обеспечивая возможность расширенной проверки для исключения воздействия каких-либо изменений на подачу электроэнергии.
Ведущая в мире научно-исследовательская группа Gartner отнесла цифровые двойники к категории "Топ-10 стратегических технологических тенденций 2018 года", прогнозируя, что в ближайшем будущем будут доступны цифровые двойники для множества вещей, а также предполагая, что к 2020 году будет использоваться 21 миллиард подключенных датчиков и конечных точек.
Технология цифровых двойников заключается не только в тестировании продукта или компонента. Цифровой двойник способен анализировать и моделировать условия реального мира и реагировать на операционные изменения, используя данные о принципах функционирования частей системы и реагирования на окружающие условия на основе показателей датчиков, установленных в реальном мире. Главным образом, цифровой двойник функционирует как агент целого ряда реальных экспертов, устройств и средств мониторинга, таких как датчики.
Такое расширенное моделирование можно эффективно использовать в широчайшем и сложнейшем масштабе для работы в режиме реального времени над устранением возможных воздействий на полномасштабные промышленные и производственные операции. Данная передовая технология уже зарекомендовала себя в области энергетики.
Сейчас потребность в виртуальном тестировании в режиме реального времени выше, чем когда-либо. По данным отчета Управления энергетической информации США за 2016 год мировой спрос на электроэнергию увеличится на 69 % к 2040 году. Такое повышение спроса, порождающее дополнительную нагрузку на надежность генерации, будет сопровождаться нарастающим переходом на возобновляемые источники энергии, которые обрабатываются иначе, чем традиционные.
В то время как тенденция в направлении возобновляемых источников энергии обеспечивает разнообразие энергетических ресурсов на длительный срок, "цикличная работа” традиционных предприятий – переменчивая работа на ископаемых источниках энергии, а также их повторное выключение и включение -- повышает нагрузку на оборудование, тем самым увеличивая расходы на техническое обслуживание и повышая риск незапланированных отключений подачи электроэнергии.
Технология цифровых двойников позволяет компаниям проверять методы с целью более эффективного совмещения таких источников энергии без рисковых операций. А благодаря другим технологиям Emerson, таким распознавание образов, повсеместный сенсорный контроль Pervasive Sensing™ и аналитические инструменты, заказчики получат новейший набор средств для достижения действительно наивысшего уровня производительности.
Мы видим, как с помощью нашей технологии цифровых двойников клиенты выходят за рамки текущих операций, работая в настоящий момент и в будущем для максимального повышения уровня эффективности и безопасности.