Автомобильный корпус и краска
Решения, которые помогают производителям выпускать металлические детали корпуса и красить автомобили последовательно и единообразно.
Компания Emerson работает с производителями автомобилей, чтобы обеспечивать безопасность производственных зон и надежность сборочных линий. Мы предлагаем клапаны, которые точно контролируют выход и расход краски, регуляторы, которые поддерживают постоянное давление во время покраски, а также освещение, обеспечивающее безопасность на производстве и в зонах хранения.
Наши решения помогают получать качественные результаты при производстве автомобилей и использовать полученные данные для оптимизации с целью повышения вашей прибыли.
Компания Emerson сотрудничает с конечными пользователями, машиностроителями и производителями комплектного оборудования для автоматизации работ по штамповке металла и регулирования процесса обработки металлов. Наши комплексные пакеты пневматических компонентов упрощают процесс устранения производственных сбоев, снижают расходы и сокращают время простоя. Наши регуляторы давления позволяют производителям применять постоянное давление к металлу в процессе гидравлического штамповочного прессования, обеспечивая одинаковую форму и практичность деталей.
Точный, последовательный контроль давления является ключом к успешной покраске. От источника краски до электромагнитного клапана или патрубка, регуляторы стабилизируют давление, обеспечивая идеальное качество покраски корпуса вашего автомобиля. Наши клапаны и зажимы обеспечивают надежность и воспроизводимость характеристик, которые являются критичными для успешного производства автомобилей.
Поддерживайте экономичность и функциональность вашего объекта. Наша технология освещения обеспечивает освещенность для снижения опасности в условиях сборки и хранения краски, обеспечивая высокую видимость внутри лакировки, что имеет решающее значение для качественного нанесения краски. Мы добавили арматуру HID в новые энергосберегающие светодиоды, что увеличивает жизненный цикл вашей установки и приспособлений. Наши универсальные, экономичные источники питания обеспечивают надежное, распределенное и удаленное электропитание для полевых сетей для управления оборудованием, устраняя сложность и стоимость ненужных корпусов и излишнюю проводку.
Устройства подготовки воздуха для покраски автомобилей