Позиционеры
Соответствие требуемым параметрам с помощью точных, надежных и надежных позиционеров Fisher.
Позиционер подает сжатый воздух на привод клапана так, чтобы положение штока и вала соответствовало уставке системы управления. Обычно позиционеры клапанов пневматические или аналоговые электропневматические, и применяются в задачах дросселирования. Они обеспечиваются обратной связью от штока или вала клапана и подают пневматическое давление на привод, чтобы открыть и закрыть клапан.
На устаревших установках возможно использовать пневматический сигнал давления в качестве управляющего уставкой регулирующего клапана. Позиционер клапана получает входной пневматический сигнал от управляющего устройства и модулирует давление питания привода регулирующего клапана, обеспечивая точное положение клапана, пропорциональное входному пневматическому сигналу.
Большинство современных устройств на производстве используют сигнал постоянного тока 4-20 мА для управления регулирующими клапанами. Для этого в конструкции позиционера используется электроника, и позиционер преобразует электронный сигнал тока в пневматический сигнал давления. В стандартном аналоговом электропневматическом позиционере преобразователь получает входной сигнал постоянного тока и выдает пропорциональный пневматический выходной сигнал через сопло/заслонку. Пневматический выходной сигнал попадает на вход пневматического позиционера.