Пневматические контроллеры процесса
Обеспечьте точный контроль техпроцесса и температуры с помощью пневматических контроллеров Fisher.
Пневматический контроллер - это механическое устройство, предназначенное для измерения температуры или давления и передачи корректирующего воздушного сигнала на исполнительное устройство.
В качестве чувствительных элементов используются трубки Бурдона, сильфоны, температурные элементы или вытеснители. Источник питания и выход пневматического контроллера - это сжатый воздух или природный газ. Входным сигналом в контроллер является механическое движение, обеспечиваемое чувствительным элементом, который используется для измерения техпроцесса. Чувствительные элементы подбираются так, чтобы обеспечить оптимальный контроль для конкретного применения.
Пневматические контроллеры используются в системах автоматического управления расходом, давлением, температурой, уровнем и другими параметрами производственных процессов.