Функциональная безопасность
Оставайтесь на лидирующих позициях благодаря технологиям безопасности, которые превосходят промышленные стандарты, и системам, гарантирующим безопасность критически важных операций.
Комплексные решения Emerson по безопасности оборудования. Emerson предлагает решения ASCO по функциональной безопасности, обеспечивающие возможности резервирования и ручного сброса, а также сертифицированные пилотные клапаны.
Клапаны сертифицированы Exida и TÜV по SIL 3 согласно МЭК 61508.
Материалы устойчивы к коррозии и предназначены для систем повышенной надежности. Среди особенностей — функции самодиагностики, предотвращающие нарушения процесса, а также отказоустойчивая система пилотных клапанов.
Компания Emerson предлагает наиболее современные решения, соответствующие требуемым уровням полноты безопасности.
Соленоидные клапаны ASCO — наиболее распространенные управляющие соленоидные клапаны во всем мире. Эти клапаны зарекомендовали себя при использовании в приводных системах с пружинным возвратом и имеют сертификаты TÜV и Exida согласно IEC 61508, части 1 и 2.
Наши модели 314, 316, 320, 327, 551 и 553 сертифицированы на соответствие SIL 3. Управляющие клапаны ASCO используются в качестве первичного устройства для приводов технологических клапанов, отсечных клапанов при комбинировании с цифровыми позиционерами для систем включения-выключения, а также регулирующих клапанов.
Управляющие клапаны ASCO с ручным сбросом соответствуют промышленным стандартам и сертифицированы по SIL 3 для безотказной работы в жестких условиях, где надежность - основополагающий фактор. Продукция ASCO обеспечивает непрерывность процессов. Клапаны с рычагом ручного управления изготовлены из коррозионно-устойчивых материалов и прочных компонентов промышленного класса. Если требуется задействовать вручную арматурный узел технологической системы, проверенные решения ASCO готовы прийти на помощь.
Отличающиеся повышенной надежностью системы функциональной безопасности основаны на системе управляющих клапанов с резервированием, которая действует как один 3-ходовой клапан. В отличие от одиночного клапана, она выполняет автоматическое тестирование резервирующих соленоидных клапанов, автоматическую проверку частичного хода технологического клапана и техническое обслуживание в режиме онлайн. Резервирующие соленоидные клапаны могут работать в режиме горячего резервирования "1 из 1" или в режиме диагностики "2 из 2".
Оба режима имеют сертификаты Exida или TÜV на соответствие SIL 3 согласно IEC 61508.
Части 1 и 2.
Case Study
Безопасность — это критически важное требование для промышленных установок. В данном техническом документе приводятся инструкции по выбору клапанов для систем безопасности в соответствии с IEC 61508. Кроме того, здесь содержатся результаты исследований и замечания по разрабатываемым стандартам, резервированию и оценке поставщиков