О серии средств измерений Rosemount 3051S
Расширьте возможности средств измерений с масштабируемой платформой, разработанной для непревзойденного измерения давления, уровня и расхода.
Обеспечьте максимальную производительность и эффективность с помощью серии преобразователей Rosemount 3051S, масштабируемой платформы в интегральных решениях для измерения давления, расхода и уровня. Возможности устройства включают интуитивно понятный интерфейс с большим ЖК-индикатором, улучшенную доступность благодаря опционально выносному индикатору и расширенную диагностику измеряемой среды и характеристик напряжения питания (Advanced Diagnostics). Это гибкое решение также включает исполнение с многопараметрическими измерениями MultiVariable™, беспроводную технологию и возможность измерения при высоком давлении.
Функция расширенной диагностики предлагает непрерывный мониторинг процесса, чтобы помочь обеспечить целостность и безопасность вашей рабочей среды. Технология статистического мониторинга процесса (SPM) уведомляет вас о проблемах с процессом и аномальных ситуациях. Эти комплексные возможности также включают обнаружение проблем с электрическим контуром и соединением при помощи функции Power Advisory Diagnostics. Это устройство имеет сертификат безопасности согласно IEC 61508.
Возможности измерения высокого давления обеспечивают точную информацию о процессе в самых суровых условиях. Измерительныен преобразователи способны выдерживать статическое давление до 15000 фунт/кв. дюйм (1034 бар), а запатентованная копланарная конструкция уменьшает вес до 60%. Сварная герметичная конструкция из нержавеющей стали защищает электронику датчиков от влаги и загрязнений для обеспечения максимальной надежности и производительности в отрасли.
Датчики MultiVariable™ измеряют перепад давления, статическое давление и температуру при помощи одного устройства, снижая расходы на установку и техническое обслуживание. Такие приборы обеспечивают надежное измерение расхода воздуха, пара и жидкости. Их можно заказать предварительно собранными на заводе-изготовителе с различными первичными элементами. Функция Ultra for Flow обеспечивает непревзойденную точность для расчета компенсированного массового расхода.
Система электронных выносных сенсоров ERS™ обеспечивает измерение уровня методом перепада давления. Такое решение устраняет необходимость в длинных капиллярах и электроподогреве трубопроводов, сокращая время отклика на 90%. Система датчиков синхронизируется для вычисления перепада давления, с легкостью подключается при помощи кабеля и может независимо устанавливаться и обслуживаться, что значительно упрощает процедуру установки технического обслуживания.
Благодаря беспроводной технологии вы можете легко и экономно добавлять новые точки измерения в зонах, которые раннее не были доступны. Дополнительная информация позволяет вам оптимизировать процесс и снизить время нахождения персонала в опасных зонах. Получите больший охват зоны с помощью опции передачи данных в большом диапазоне до 1 км (2/3 мили) между устройствами.
Выносные индикаторы облегчают просмотр данных измерительного преобразователя на поверхности земли для сложных участков процесса. Эта функция позволяет вам использовать лучшие методики по установке, такие как сокращение длинных импульсных линий при поддержании безопасного доступа к дисплею. Дистанционные дисплеи повышают безопасность персонала путем сокращения времени, проведенного на опасных участках.