О серии измерительных преобразователей давления 3051
Надежная, проверенная на практике на протяжении многих лет платформа обеспечивает достоверность показателей давления, уровня и расхода.
Повышение производительности и эффективности с помощью проверенного измерительного преобразователя Rosemount™ 3051 — надежного, готового к установке решения для измерения расхода, уровня или давления. Преобразователь может оснащаться локальным интерфейсом оператора (LOI) и функцией диагностики питания, сокращая ввод в эксплуатацию и снижая время простоя. Эти змерительные преобразователи могут быть сконфигурированы с учетом критических условий технологического процесса, в том числе в санитарно-гигиенических системах. Благодаря беспроводным возможностям эти устройства улучшают мониторинг на всех участках Вашего технологического объекта даже в удаленных и труднодоступных местах.
Отслеживайте и контролируйте состояние проводки и источника питания преобразователя давления при помощи Power Advisory Diagnostics. Эта функция непрерывно контролирует электрическую цепь для обнаружения изменений, которые могут сказаться на точности передаваемого выходного сигнала. Чтобы обеспечить точность каждого измерения, эта функция также определяет изменения, которые могут ухудшить точность, и помогает обнаруживать скрытые проблемы, которые могут потенциально вызвать неисправности при показаниях в пределах рабочего диапазона.
Локальный операторский интерфейс (LOI), разработанный в соответствии с принципами человеко-ориентированного проектирования, имеет встроенные кнопки конфигурации для более эффективной процедуры ввода в эксплуатацию. Его простое меню включает 2-кнопочную навигацию "прокрутки и выбора", а также простую и интуитивную эксплуатацию. При помощи LOI измерительные преобразователи давления можно вводить в эксплуатацию менее, чем за минуту, что упрощает техническое обслуживание и снижает расходы.
Благодаря беспроводной технологии вы можете легко и экономно добавлять новые точки измерения давления, расхода и уровня в зонах, которые раннее не были доступны. Дополнительная информация позволяет вам оптимизировать процесс и снизить время нахождения персонала в опасных зонах. Беспроводная технология позволяет вам контролировать больше процессов и сохраняет ценное пространство ввода-вывода за счет интеграции нескольких измерений.
Приборы, специально разработанные для санитарного применения, обеспечивают соответствие промышленным стандартам и нормам. Преобразователи давления для использования в санитарных условиях, доступные в алюминиевых или полированных корпусах из нержавеющей стали, предлагают повторяемость результатов между партиями и ведущую в отрасли стабильность. Надежная конструкция класса IP689K выдерживает процесс очистки и стерилизации на месте и быстро возвращается в откалиброванную заданную точку, благодаря чему сокращается время между партиями.
Loop Integrity Diagnostic Continuously monitor electrical loops to detect issues that affect the communication signal. Get alerts to:
Water in the housing
Shorted Wiring
Corroded Connections
Control System Failure
Plugged Impulse Line Diagnostic Impulse piping can plug from material buildup or freezing, which isolates the transmitter from the process and therefore is unable to respond to process changes. The Rosemount 3051 continuously monitors for plugged impulse lines and alerts you to abnormal conditions.
Diagnostic Log The built-in diagnostic log tracks events, so you see a history of the device status to diagnose intermittent issues that may occur when not connected to the device
Thirty years ago, Emerson’s Rosemount 3051 Pressure Transmitter set a new standard for quality and reliability. Celebrate a history of innovation with Emerson experts who reflect on early beginnings, customer collaboration and continued advancements.
Reveal hidden electrical loop issues that may show incorrect measurements in the control room that could lead to safety and quality compromising decisions. The 3051 performs a continuous loop check, so you know device status at all times.
Life Sciences and Food and Beverage industries are facing continuous pressure to reduce costs and cycle time while maintaining repeatable and accurate pressure measurements to comply with strict government regulations and ensure consistent product quality. The Rosemount 3051HT Hygienic Pressure Transmitter places proven Emerson sensor technology in a sanitary package to provide industry-leading batch repeatability and best-in-class performance while meeting 3-A, EHEDG, and ASME BPE industry standards.