Манометр WPG с беспроводным сигналом
Манометр с беспроводным выходным сигналом обладает прочной конструкцией и обеспечивает надежность измерений.
Манометры Rosemount разработаны с использованием проверенной технологии сенсоров, которая помогает сократить объем технического обслуживания и повысить безопасность. Эти решения, обеспечивающие до 10 лет надежных измерений, устойчивы к сбоям, вызываемым вибрацией, избыточным давлением и другими экстремальными факторами. Их работоспособность контролируется с помощью локальных индикаторов.Кроме того, беспроводной манометр может удаленно передавать технологические данные через сеть WirelessHART®.
Манометр с беспроводным выходным сигналом позволяет вам получать данные в режиме реального времени и сократить время обхода технологического участка. Приборы передают данные с частотой от одного раза в минуту, что позволяет оперативно выявлять отклонения в технологическом процессе, а также контролировать показания из диспетчерской. Модуль питания обеспечивает долговременную работу манометра до 10 лет.
Работоспособность беспроводного манометра легко определить благодаря локальной индикации состояния. Текущее состояние прибора можно оценить с помощью светодиодного индикатора. В зависимости от цвета он указывает на нормальную работу, предупреждает о низком заряде модуля питания, а также сигнализирует о неисправности устройства или полном разряде модуля питания.
Используйте манометр WPG, обойдя слабые стороны манометров с трубкой Бурдона. Вибрация, превышение допустимого давления, высокая температура и коррозия могут стать причиной поломки трубки Бурдона. Использование тензорезистивного сенсора в манометрах WPG вместо механических компонентов позволяет избежать типовые неисправности, свойственные стандартным манометрам, и обеспечить точность и надежность измерений.
Манометр WPG можно поставить в сборе c клапанным блоком или разделительной мембраной. Заводская сборка проходит испытание на герметичность и готова к эксплуатации. Мембраны (прямого или выносного монтажа) служат в качестве дополнительного барьера против горячих/холодных, коррозионных или вязких измеряемых сред. Также доступны дополнительные опции: монтажный кронштейн, расширение гарантии, соответствие стандартам NACE для сероводородсодержащих сред и лист калибровки.