О многопараметрических измерениях MultiVariable

О многопараметрических измерениях

Многопараметрические решения обеспечивают множество измерений в одном устройстве для меньшего вмешательства в процесс и простой установки.

prod-rmt-en-multivariable-transmitter

Улучшение понимания процесса и точности

Возможность многопараметрических измерений улучшает работу путем измерений статического давления и разности давлений, а также температуры при помощи одного устройства. С гибким набором опций эти устройства включают исполнения с улучшенными метрологическими характеристиками Ultra for Flow, с согласованием первичного преобразователя температуры по константам Каллендара-Ван Дьюзена, с широким диапазоном измерений и с выбором цифровых протоколов передачи данных. Многопараметрические преобразователи позволяют вам ограничить вмешательство в трубопровод, снизить количество проводов и время установки.

Read More...
Click to continue reading Улучшение понимания процесса и точности

Преимущества многопараметрических измерений

Многопараметрические решения помогают повысить производительность. Функции включают Ultra for Flow (+/- 0,04% от показания спецификации) для высокой точности при измерении расхода и согласования датчика методом констант Каллендар ван Дюзена, который использует константы Каллендар ван Дюзена для повышения точности измерения термопреобразователя сопротивления до 70%.

Обладая 8 различными вариантами измерения, многопараметрические решения способны удовлетворить требованиям широкого диапазона применений. Эти устройства обеспечивают одно измерение или их комбинацию, включая перепад давления, статическое давление и температуру технологического процесса, которые доступны на платформах Coplanar™ и In-Line. Для надежных и точных измерений в суровых средах мультипараметрическая технология предлагает цельносварную герметичную конструкцию датчика SuperModule™.

Готовая к установке многопараметрические устройства предварительно настроенны и откалиброванны. Кроме того, программные пакеты, такие как программное обеспечение Rosemount™ Engineering Assistant, предлагают простой интерфейс связи и настройки для преобразователей массового расхода Rosemount. Для настройки различных продуктов Rosemount для измерения давления, температуры, уровня и расхода используется программное обеспечение Rosemount Transmitter Interface Software (RTIS).

Являясь цельным решением для измерения расхода методом переменного перепада давления, многопараметрический расходомер обладает рядом преимуществ при измерении расхода. Это устройство, способное вычислить массовый расход от преобразователя, поставляется предварительно настроенным и откалиброванным для легкой установки и ввода в эксплуатацию. Также они предварительно собраны и испытаны на заводе-изготовителе, проверены на герметичность, обеспечивая меньшее количество точек утечки для оптимальной производительности.

Многопараметрические преобразователи оснащены протоколами передачи данных, которые беспроблемно встраиваются в вашу существующую инфраструктуру. Среди проводных альтернатив протоколы HART®, FOUNDATION™ Fieldbus и Modbus®. Для беспроводного решения используется WirelessHART - самоорганизующаяся сеть, которая гарантирует >99% надежности данных и обеспечивает доступ к ранее недоступным зонам.

Примеры применения

This video provides an in depth explanation of how multivariable pressure transmitters combine three measurements into one to lower overall installation cost.

For more information visit: http://goo.gl/etozbS Request quote: http://goo.gl/KF2VyF

Please enable JavaScript to use this website.