Установка ОСХ8800

Анализаторы дымовых газов

Анализаторы дымовых газов для анализа технологических процессов, мониторинга выбросов в окружающую среду и оптимизации процесса горения.

ind-combustion_analyzers-c010

Приложения для улучшения анализа дымовых газов

Посмотрите, как можно снизить затраты на установку и техническое обслуживание с помощью анализа процесса горения от компании Emerson. Или же легко обновлять существующее оборудование.

Вы создадите более эффективный процесс с более низкими эксплуатационными расходами при соблюдении нормативных требований. Мы предлагаем полное, безотказное решение, которое улучшает эффективность и время работы котла. Анализ горения помогает снизить затраты на топливо, минимизировать выбросы дымовых газов и соответствовать нормативным требованиям.

Read More...
Click to continue reading Приложения для улучшения анализа дымовых газов

Оптимизация процессов горения

Here is an example of excess O2 gas stratification that can occur in the exhaust duct of a large, multi-burner fired boiler. This stratification makes installing a grid of multiple O2 probes important on many large industrial and utility boilers. This enables the operator to get a representative average excess O2 measurement for air-fuel ratio control and to detect combustion imbalances that can limit boiler performance and increase emissions.

Анализ дымовых газов использовался операторами в течение десятилетий, как метод оптимизации соотношения воздух/топливо. Измеряя количество избыточного кислорода и/или CO в дымовых газах, образующихся в результате сжигания, операторы топок могут поддерживать оптимальный КПД и самый низкий уровень выбросов NOx, а также наименьший уровень выбросов парниковых газов. Данное измерение является важным для любого процесса горения с выбросами, попадающими в атмосферу. Используются в котельных и печах с огневым технологическим подогревателем.


Подробнее об анализе дымовых газов, как об инструменте диагностики состояния котла >>

This blog post gives you an easy way to compare the difference in measurements from an in situ zirconium oxide O2 probe, and an extractive portable oxygen analyzer. The portable analyzer will often produce a measurement higher than the measurement produced by the in situ analyzer.

The difference in readings is often explained by the difference in "net" oxygen measurement versus "gross” oxygen measurement; and the difference between "wet" oxygen measurement versus “dry” oxygen measurement.

prod-rmt-combustion_analyzers-learn_about_insitu_o2

Особенности и применения

Оптимизация процесса горения с датчиками из диоксида циркония в среде с высокой температурой, обжиговых печах диатомовой земли с высоким содержанием твердых частиц.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.