Токсичные и горючие газы в нефтегазовой промышленности
Узнайте, какие опасные газы могут присутствовать на вашем нефтехимическом предприятии и какие угрозы безопасности они могут представлять.
Обнаружение потенциально токсичных и горючих газов на нефтегазовых предприятиях критически важно для безопасности персонала и активов. Как только определены возможные угрозы утечек газа, критически важно внедрить технологии его обнаружения и соответствующие датчики для мониторинга вероятного присутствия газа в случае выброса. Интегрированные технологии обнаружения газа помогают защитить персонал и активы предприятия от воздействия опасных газов при одновременном сохранении эффективности эксплуатации.
К наиболее распространенным в нефтегазовой отрасли токсичным газам и смежным факторам относятся:
Некоторые из этих ядовитых газов легко обнаруживаются человеком, подвергшимся их воздействию, в то время как другие остаются незамеченными. Например, запах сероводорода похож на запах испорченного яйца, а оксид углерода не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. К тому времени, когда человек понимает (или все еще не понимает), что подвергся воздействию токсичного газа, уровень воздействия уже может быть опасным для жизни.
Воздействие токсичных газов может потенциально иметь негативные побочные последствия, такие как хронические болезни, головокружение, нарушение дыхания, усталость, тошнота, головная боль, раздражение глаз, в некоторых случаях воздействие может привести к смерти.
Ниже приведена таблица с информацией о наиболее распространенных в нефтегазовой отрасли токсичных газах и соответствующими показателями, представляющими неосредственную угрозу для жизни и здоровья (IDLH).
Газ | IDLH |
---|---|
Оксид углерода (CO) | 1200 ч/млн |
Сероводород (H2S) | 100 ч/млн |
Кислород (O2) | <19,5% объемного содержания O2 |
Диоксид углерода (CO2) | 40 000 ч/млн |
Аммиак (NH3) | 300 ч/млн |
Бензол (C6H6) | 500 ч/млн |
Предупредительный мониторинг токсичных газов критически важен для безопасности и здоровья вашего персонала.
К наиболее распространенным в нефтегазовой отрасли горючим газам относятся:
Газы, хранящиеся под давлением (как правило, в баллонах или контейнерах для наливных продуктов), могут воспламениться в случае неконтролируемого выброса.
Горючие газы, используемые в нефтегазовой промышленности, представляют угрозу для безопасности персонала и имущества.
На заводах и прочих предприятиях могут происходить взрывы, обусловленные недостатком техобслуживания оборудования, ненадлежащим обращением с летучими жидкостями и газами, несоблюдением правил и стандартов безопасности, а также рядом других причин.
Тщательный контроль нижних пределов взрывоопасности (LEL) и применение других предупредительных стратегий обнаружения газа могут помочь предотвратить катастрофы.