Продвинутая беспроводная технология: коррозия и эрозия

Передовая технология мониторинга коррозии и эрозии

Узнайте больше о том, как системы Permasense постоянно отслеживают потери металла

permasense-single-sensor-low-res

Непрерывный мониторинг коррозии и эрозии

Системы Rosemount - это стационарные решения мониторинга коррозии и эрозии, предназначенные для работы без обслуживания в течение многих лет даже в экстремальных условиях. Ультразвуковые датчики непрерывно измеряют толщину стенок и передают данные на шлюзы посредством беспроводной связи.  Это позволяет отслеживать тренды коррозии/эрозии в реальном времени. Rosemount предлагает системы для компактных объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы и платформы, а также объектов с более обширной территорией, таких как эксплуатируемые месторождения.

Read More...
Click to continue reading Непрерывный мониторинг коррозии и эрозии

Преимущества Permasense

Уверенность в основном оборудовании

  • Раннее выявление коррозионно-эрозионной активности
  • Понимание причин - корреляция с состоянием процесса и изменениями исходного сырья
  • Лучшее прогнозирование времени достижения критического износа
  • Минимизация рисков потерь

Интерактивная оптимизация стратегий обслуживания

  • Корреляция трендов относительно стратегии сдерживания коррозии
  • Понимание влияния принимаемых решений об исходном сырье
  • Быстрая обратная связь в случае изменений в исходном сырье

Экономичное и безопасное измерение

  • Нет затрат на регулярные измерения
  • Измерения без остановки техпроцессов
  • Отсутствие персонала в местах с высоким уровнем риска 

Тенденции данных и информация

Стационарное размещение датчиков позволяет значительно повысить качество измерения толщины стенок, исключив множество ошибок, связанных с контролем вручную. Частоту измерений любого из датчиков можно перепрограммировать в любой момент. При частоте измерения два раза в день скорость коррозии/эрозии может быть определена быстро и точно в пределах 0,1 мм/год.

Измерения в одной точке в течение нескольких месяцев подтверждают, что потери металла отсутствуют - нет ни коррозии, ни эрозии.

Если речь идет об удаленном расположении, таком как воздушный трубопровод, это означает, что дорогостоящий ручной осмотр не потребуется до следующего планового ТО. Если речь идет о месте, где риск коррозии не определен, это может свидетельствовать о возможном повышении общего кислотного числа

Этот пример измерений в одной точке в течение нескольких месяцев подтверждает потерю металла с постоянной скоростью. Это позволяет прогнозировать толщину стенки, если условия процесса, стратегия сдерживания коррозии и обратная связь остаются неизменными.

Этот пример показывает отсутствие потерь металла с августа по декабрь, после чего начинается коррозия - изменение может быть связано с изменениями потенциальных причин коррозии, таких как условия процесса, стратегия ингибирования и исходное сырье.

Непрерывное отображение скорости дает ценную обратную связь о влиянии операционных решений на заводе. В этом примере отображены изменения толщины стенок трубы в ответ на использование ингибитора в сырой смеси

WirelessHART

Системы малой дальности действия работают на объектах, где датчики находятся в пределах 500 метров от точки доступа к сети. Пример: нефтепереработка, нефтехимия или месторождение на суше

Датчики объединяются в ячеистую сеть, гарантируя, что каждый из них имеет несколько соединений и несколько путей для прохождения сигнала. Это дает ряд преимуществ: не требуется прямая видимость с каждой точки установки до шлюза; благодаря усилению радиосигналов между датчиками, контролируемые точки могут располагаться в сотнях метров от шлюза, а избыточные соединения обеспечивают надежность связи.

Шлюз подключается к сети передачи данных предприятия и преобразует поток данных в формат протокола TCP/IP для передачи их на сервер с установленным программным пакетом Permasense. Данные надежно хранятся в базе данных, их можно просмотреть с помощью Permasense Data Manager с любого ПК в той же клиентской сети или легко экспортировать из базы данных.
 

Please enable JavaScript to use this website.

undefined