Switchracks
The most complex electrical product used for centralized control of electrical infrastructures in classified areas.
Switchracks are custom-engineered and custom-built with the entire assembly pre-wired to customer specifications. They are designed for single-phase and three-phase low voltage power and can be outfitted with motor controls, circuit breakers, panelboards and other components. Completed switchracks are delivered to the customer’s site, providing an electrically and mechanically interconnected, single point solution for controlling electrical infrastructure in hazardous or classifed locations.
Стойки искателей обычно устанавливаются вне помещения, зачастую в зонах класса I, подверженных воздействию горючих газов, паров и жидкостей. В опасных и неопасных зонах их можно конфигурировать для обеспечения устойчивости к погодным условиям, пыли, грязи и коррозии. Стойки искателей можно использовать внутри помещений для обеспечения защиты от взрыво-пылезащищенности в зонах класса II, подверженных воздействию опасного пуха, волокон или пыли. В любых установках все оборудование должно быть классифицировано для среды, в которой оно используется.
Национальная система стандартов по электротехнике и Канадская система стандартов по электротехнике являются североамериканскими стандартами для безопасной установки и подключения электрооборудования. Оба стандарта написаны группой независимых лиц в целях стандартизации безопасных методов в электротехнической промышленности. Хотя между этими двумя стандартами существуют сходства, различия все еще имеются, и допустимые технические требования по одному стандарту могут не полностью соответствовать другому.
Организации в Европейском Союзе должны следовать двум директивам, которые обеспечивают защиту от потенциально взрывоопасных атмосфер. Производители должны соответствовать директиве 2014/34/EU; оборудование и защитные системы, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасных атмосферах. Пользователи оборудованием должны следовать директиве 99/92/EC; минимальные требования для улучшения охраны здоровья и безопасности работников, подверженных потенциальному риску во взрывоопасных атмосферах.
ЦУД используются для маломощных применений для распределения питания и запуска/останова трехфазных двигателей переменного тока. Они состоят из одного или нескольких металлических секций шкафа, шины питания и прокладок для монтажа отдельных устройств. Трехфазное питание поступает в каждый стартер или прерыватель через отдельные соединители, которые подключается непосредственно к одной из вертикальных шин. Каждый потребитель подключается к соответствующей ячейке распределительного устройства. ЦУД обеспечивает проводные линии для прокладки полевых кабелей управления и кабелей питания.
Электрощитовые (ЭП) - это строения, специально сконструированные для размещения и защиты электрораспределительного и контрольного оборудования. При обоснованном выборе между установкой стойки искателей или построением выделенного ЭП, стойка искателя может обеспечить множество преимуществ. Прочность конструкции и низкий профиль означает, что ее можно разместить в более удобном месте. По своему определению она устойчива к коррозии и огню. Обычно расходы на установку стойки искателя ниже.