ICS Security — комплект программ по обеспечению кибербезопасности для объектов энергетики и водного хозяйства

ICS Security — комплект программ по обеспечению кибербезопасности для объектов энергетики и водного хозяйства

ICS Cyber Security для РСУ и SCADA на электростанциях и станциях водоочистки и канализации.

Киберзащита без остановки контролируемых процессов

Пакет защиты от кибератак на объектах энергетики и водоснабжения, встроенный в центр безопасности Ovation, разработан как для пользователей Ovation, так и для других заказчиков. Решение для киберзащиты, не зависящее от платформы, которое помогает пользователям РСУ и системы SCADA на предприятиях энергогенерации, водоподготовки и водоочистки защищать свои активы, не вмешиваясь в производственный процесс.

Пакет обеспечивает функции управления безопасностью для выполнения обязательств по Защите объектов жизнеобеспечения NERC и других норм.

Read More...
Click to continue reading Киберзащита без остановки контролируемых процессов
cybersecurity-suite-feature

Принцип работы

Улучшенная защита

В комплект входят модули, ориентированные на противодействие угрозам и защиту целостности сети системы. Антивирусная защита в режиме реального времени защищает рабочие станции и серверы от вирусов и вредоносного ПО. Управление приложениями эффективно снижает угрозы от вредоносных программ. Управление устройством обеспечивает и централизует управление устройствами хранения, связанными с рабочими станциями и серверами Windows. Решение на основе агентов определяет потребности патча в рабочих станциях и серверах. Средства предоставляются для резервного копирования и восстановления.

Упреждающий мониторинг

Несколько модулей постоянно контролируют системы на предмет возникающих угроз и реализуют тактику исправления, чтобы обеспечить безопасность информации. Сеть постоянно контролируется на наличие неуправляемых устройств, которые пользователь может преобразовать в управляемые. Обнаружение вмешательств в сеть отслеживает трафик данных. Все случаи нарушения безопасности по сети собираются для дальнейшего анализа.

Упрощает управление

Пакет автоматически управляет кибербезопасностью системы, не нарушая управляемые процессы. Пакет включает в себя панель и поддерживающие модули, которые упрощают управление программой безопасности. Панель обеспечивает обзор безопасности системы с расширенными возможностями запросов и отчетов для анализа и соответствия требованиям.  Пакет эффективно поддерживает конфигурацию системы, упреждающе сканирует системы на уязвимости и дает рекомендации по смягчению рисков.

Модули












Please enable JavaScript to use this website.