Система управления возбуждением

Система управления возбуждением

Интегрированная система управления возбуждением генератора, предназначенная для синхронных генераторов с вращающимися или статическими возбудителями.

Интегрированное управление возбуждением генератора обеспечивает надежную работу электростанции

Генераторы электростанций и связанные с ними системы регулирования возбуждения играют решающую роль в поддержании стабильности сети. Повреждение или полный отказ устаревшей системы регулирования возбуждения генератора могут вызвать внеплановое отключение, что приводит к финансовым потерям.

Система возбуждения Ovation™ от Emerson представляет собой интегрированное решение для управления и защиты синхронных генераторов. Оно предлагает такие инновационные функции, как высокоскоростная осциллография, динамическая балансировка выпрямительных мостов и независимый базовый регулятор. В зависимости от конкретных потребностей электростанции можно добавить интегрированное ПО для стабилизации работы энергосистем и полный набор функций ограничения и защиты.

Read More...
Click to continue reading Интегрированное управление возбуждением генератора обеспечивает надежную работу электростанции
Интегрированное управление возбуждением генератора обеспечивает надежную работу электростанции

Принцип работы

Контроллер системы управления возбуждением и ввод/вывод

Шкаф контроллера возбуждения Ovation оснащен специально разработанным модулем возбуждения с высокоскоростным устройством ввода-вывода для сбора данных о напряжении и встроенным контроллером, который выполняет логику возбуждения.

Шкаф контроллера возбуждения также имеет стандартный контроллер Ovation и модули ввода/вывода, которые собирают некритичные данные для таких функций, как пуск и останов генератора. Контроллер возбуждения подключен к сети через традиционные интерфейсные карты.

Осциллография

При активации пользовательского триггера высокоскоростной триггерный регистратор событий записывает с высоким разрешением такие данные возбуждения как напряжение и ток в линии генератора; напряжение и ток поля; и отклонения частоты. Продолжительность события и частота выборки выбираются. 

Осциллография в режиме реального времени, используемая в процессе ввода в эксплуатацию, обеспечивает точные данные о характеристиках генератора для анализа его неисправностей. Изменение тока или напряжения измеряется с частотой дискретизации до 2560 Гц.

Резервирование

Повышенная надежность системы может быть достигнута путем установки в контроллер возбуждения Ovation компонентов резервирования, включая модули возбуждения, а также стандартные контроллеры Ovation и модули ввода/вывода.

Как и в традиционных контроллерах Ovation, контроллер возбуждения включает в себя основной и резервный процессоры, которые одновременно выполняют логические команды. Автоматическое слежение со схемой обнаружения сторожевого таймера обеспечивает надежную передачу управления от основного процессору к резервному.

Защита генератора и электропитания

Питание генератора и защита обеспечиваются через автоматические выключатели, силовые выпрямители, подачу возбуждения, перенапряжение поля, схемы снятия возбуждения, разрядные резисторы и шинные системы по мере необходимости. Эти устройства обычно размещаются в шкафах, которые расположены рядом со специальным шкафом контроллера возбуждения Ovation или вынесены ближе к оборудованию генератора. Мосты выпрямителя питания предоставляются в конфигурациях N или N+1, чтобы соответствовать определенным номинальным характеристикам генератора и требованиям резервирования.

Please enable JavaScript to use this website.