Интеграция данных ДельтаВ
Интеграция данных с системой ДельтаВ™ обеспечивает обмен данными между полевым оборудованием и системами предприятия при минимуме временных затрат на настройку.
Интеграция данных с системой DeltaV обеспечивает обмен данными между полевым оборудованием и системами предприятия при минимуме временных затрат на настройку. Ответственные за принятие решений специалисты на всех уровнях предприятия ― проектирование, эксплуатация, производство ― могут стабильно и безопасно получать необходимые важные данные в реальном времени.
На уровне устройств система DeltaV поддерживает функцию plug-and-play для эксплуатации и диагностики множества стандартных протоколов: Wireless HART, HART, FOUNDATION fieldbus, DeviceNet и Profibus DP.
Применение стандартного протокола OPC и отказоустойчивых веб-служб позволяет системе DeltaV подключаться к любому уровню производственной среды. Обновленные данные по процессам могут быть направлены лицам, ответственным за принятие решений в сфере производства. Интеграция данных обеспечивает формирование общей картины состояний всех процессов на предприятии для всех, кто должен быть осведомлен.
Поддержка системой DeltaV функции plug-and-play для подключения полевых устройств позволяет передавать оперативные и диагностические данные с минимальными настройками. Система DeltaV устраняет необходимость в этапе отображения данных и позволяет подключать контроллеры непосредственно к оборудованию. Это позволяет сократить количество дорогостоящих ошибок при вводе данных во время мероприятий по пуску и обслуживанию.
Система DeltaV выступает в качестве платформы для интеграции данных и способна реализовывать практически любые бизнес-процессы. Руководство получает возможность оперативно реагировать на изменения спроса на рынке и быстро вносить коррективы в производственный процесс, отправляя запросы в коммерческой системе. Система DeltaV способна интерпретировать их и производить в процессах необходимые изменения. Все это реализовано в дружественном человеко-машинном интерфейсе.
This video shows how DeltaV now have a native interface to Profinet. The VIM2 card supports a number of protocols, such as Modbus TCP/IP, Ethernet/IP, FMC722, and now also Profinet. Together with the Ethernet I/O Card (EIOC) the VIM2 card makes it easy to integrate third party devices into DeltaV using Ethernet protocols.