prod-rmt-paine-custom-en-hero-banner-h003

Индивидуальные продукция и решения Paine

Воплощение ваших индивидуальных требований к замерам давления и температуры в реальность.

Измерительные решения, которые подойдут для вашей конструкции, а не наоборот.

Благодаря многолетнему опыту проектирования в нефтегазовой, ракетно-космической, спутниковой, военной, океанографической и промышленной отраслях, наши инженеры обладают знаниями и опытом адаптации тысяч общих конструкцийпутем индивидуальной настройки или модификации существующей конструкции и производством абсолютно новой в соответствии с вашими требованиями.

Read More...
Click to continue reading Измерительные решения, которые подойдут для вашей конструкции, а не наоборот.
prod-rmt-paine-custom-en-p006

Индивидуальные промышленные решения

КОСМИЧЕСКОЕ И СПУТНИКОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Удовлетворение ваших требований к точному, надежному мониторингу систем и контрольного измерения для некоторых самых технологически современных программ.

На основе наших традиционных конструкций шаттлов, спутников и летательных аппаратов мы настроим или модифицируем любой датчик в соответствии с вашими требованиями и предоставим необходимые элементы и материалы для космического применения и проведем все испытания, необходимые для успеха вашей миссии.

Обратитесь к нам за поддержкой индивидуальных решений

  • Стандартные применения: сервоклапаны для автоматических исследовательских космических аппаратов, приводы для космических аппаратов, давление двигателей и ракетного топлива, системы позиционирования управляющих сопел, рычаги управления манипулятором, мониторинг давления кислорода и жидкостей.
  • Стандартные решения и требования: традиционное оборудование для космических полетов, компоненты EEE INST-002/MSFCSTD- 3012, устойчивость к облучению, стойкость к ударам и вибрации в соответствии со стандартом Mil-Std, широкий диапазон рабочих температур, компактность, легковесность и вторичное сдерживание.

AEROSPACE & DEFENSE

Highly accurate and reliable pressure and temperature measurements is more than just a requirement, it’s mission critical!

Paine™ custom measurement solutions are found in some of the most technologically advanced applications ever created. 

Whether your need is for the newest in military applications or just testing an idea, Paine ™ pressure and temperature sensors can be designed and/or customized to fit your exacting requirements.


Contact us for Custom Solution support

  • Typical Applications: UAV, ROV's and AUV's, Control Valves, Flight and Turret Controls, Guidance Systems, Moto-Chamber and Engine Pressure Monitoring, Break Controls, Fuel Pressure and Towed Arrays.
  • Typical Solutions & Requirements: Real-time communication, Rugged, Corrosion-resistant construction, High shock and vibration, High Pressure and High Temperature (HP/HT).

СКВАЖИНА, НЕФТЬ И ГАЗ

Получайте данные измерения в реальном масштабе времени для обеспечения целостности скважин и управления процессами добычи.

Индивидуальные датчики давления и температуры для скважин и нефтегазовой отрасли предлагают функциональную гибкость, обеспечивая при этом высочайший уровень точности и долгосрочной стабильности в самых тяжелых условиях разведки.

Обратитесь к нам за поддержкой индивидуальных решений

  • Стандартные применения: разведка и добыча, прострелочно-взрывная аппаратура, наклонно-направленное бурение, механизированная эксплуатация, закачка химических реагентов, скважинные завершающие инструменты, инклинометрия в процессе бурения (MWD), измерение давления во время бурения (PWD) и каротаж в процессе бурения (LWD), мониторинг устья скважины и насосных станций, системы управления технологическими процессами, канатные работы, скважины малого диаметра, гидравлический разрыв, компрессоры, мониторинг давления и температуры потока жидкости.
  • Стандартные решения и требования: обмен данными в реальном масштабе времени, надежная коррозиестойкая конструкция, высокая ударная и вибрационная стойкость, высокое давление и высокая температура (ВД/ВТ).

ПОДВОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Обеспечение надежности, минимизация вмешательств и оптимизация разработки и производительности месторождения для улучшенной отдачи пласта.

Индивидуальные решения для выполнения измерений под водой разработаны специально для вашихсложных, экстремальных условий эксплуатации под водой.

Начиная от цифровых выходов до выходов на 4-20 мА, защиты от высокого давления, подводных и технологических соединений, монтажных фланцев, материалов, прошедших сертификацию в соответствии с API, и многого другого, мы можем разработать высокопрецизионное индивидуальное решение в соответствии с вашими требованиями, а не наоборот.

Обратитесь к нам за поддержкой индивидуальных решений

  • Стандартные применения: производственные системы и системы управления, клапаны, клапанные блоки, закачка химических реагентов, противовыбросовые превенторы, гидрографические буи, океанические насосные станции, подводные платформы, беспилотные летательные аппараты и дистанционно управляемые подводные аппараты.

  • Стандартные решения и требования: обмен данными в реальном масштабе времени, прочная коррозиестойкая конструкция, высокая ударная и вибрационная стойкость, высокое давление и высокая температура (ВД/ВТ).

teaser-rmt-paine-custom-advanced_materials-c010

Современные материалы

Работая вместе, мы разработаем решение для конкретной области применения и среды. Важно понимать ваше место эксплуатации, температурные условия, монтаж и близость к другим устройствам. Выбор подходящего материала, соединений и внешних поверхностей датчика поможет обеспечить надежную и долгосрочную эксплуатацию.

Важно учитывать, какая среда (жидкость или газ) будет использоваться, и какая температура будет измеряться. При выборе или проектировании следует принимать во внимание материал наружной поверхности (включая напорное отверстие) или “материал, контактирующий с рабочей средой”. Если материал матчасти не совместим с измеряемой рабочей средой, состояние вашего датчика со временем будет ухудшаться.  Мы поможем вам предотвратить это.

Стандартные материалы и среды:

  • Inconel® 718 & 725 обеспечивают превосходную стабильность и совместимы с высоко коррозионной средой.
  • Нержавеющая сталь идеально подходит для плохих погодных условий и интенсивной вибрации.

Read More...
Click to continue reading Современные материалы

Каналы связи (вход/выход)

Способ связи вашего датчика зависит от того, как он будет использоваться в вашей системе.  Важно определить место, где будет использоваться ваш датчик в сочетании с общей системой измерения. Мы окажем вам помощь в проектировании для определения надлежащего способа подключения датчика к вашей системе.

Пример различных каналов связи:

  • Усиленный: преобразовывает МВ-сигнал в усиленный сигнал от 0 до 5 вольт (или выше).
  • Цифровой: RS-232, RS-485, CANopen или интерфейс последовательного ввода-вывода (SPI). Прямой интерфейс / подключение к хост-системе.

  • Низкоуровневый милливольтный (мВ/В): самые экономичные преобразователи давления.

  • 4-20 мА:измерительные преобразователи до 20 мА лучше всего подходят для передачи сигнала на длинные расстояния (+1000 футов)

Read More...
Click to continue reading Каналы связи (вход/выход)
teaser-rmt-paine-custom-communications-c010
teaser-rmt-paine-custom-connections_fittings-c010

Фитинги и соединения

Электрические соединения, соединительная арматура и методы монтажа играют очень важную роль в зависимости от места расположения и условий, в которых будет эксплуатироваться ваш датчик. Мы можем предложить широкий выбор различных вариантов. Любой датчик можно настроить в соответствии с требованиями конкретной области применения.

  • Стандартные фитинги: E3, E4, двойное уплотнительное кольцо, уплотнительное кольцо для условий с перепадами давления/температур, свариваемая труба, внутренняя труба, автоклав и переходники.
  • Стандартные электрические соединения: термостойкие контакты, кабели и/или незаделанные кабельные выводы, термостойкие кабели, подводные водонепроницаемые соединения, компактные круглые соединения для военной отрасли и герметические соединения.

Read More...
Click to continue reading Фитинги и соединения

Испытание в экстремальных условиях

Усовершенствованная конструкция, моделирование и испытание в экстремальных условиях (ускоренные испытания с возрастающей нагрузкой, ускоренные испытания на долговечность и сохраняемость, и др.) докажут, что ваша конструкция успешно может выдержать условия эксплуатации. Вместе с вами мы спроектируем датчик для вас и проведем его испытания в наиболее жестких условиях эксплуатации. Мы обеспечим работоспособность вашего датчика в самых трудных условиях с высокой надежностью и точностью в течение длительного срока службы.

  • Ускоренное испытание с возрастающей нагрузкой и ускоренное испытание на долговечность и сохраняемость, Испытание на удар, вибрационное испытание, испытание в реальных условиях эксплуатации, испытание на чувствительность (ЭМИ и РЧ), проверки герметичности с использованием гелия, тепловое испытание, прецизионная калибровка, компрессионное испытание, тепло-вакуумное испытание и испытание в соответствии с требованиями заказчика.
Read More...
Click to continue reading Испытание в экстремальных условиях
teaser-rmt-paine-custom-extreme_testing-c010

Свяжитесь с нами

Please enable JavaScript to use this website.