Como as emissões das válvulas afetam minhas metas de sustentabilidade?

As válvulas em sua planta provavelmente são a principal fonte de emissões fugitivas. Com capital limitado, abordar os milhares de possíveis caminhos de vazamentos em sua planta pode parecer um desafio assustador. No entanto, cada atualização de válvula que você faz aproxima-se de uma produção mais sustentável.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Como as emissões das válvulas afetam minhas metas de sustentabilidade?

Redução das emissões da válvula

As válvulas são provavelmente a principal fonte de emissões fugitivas em sua planta e, compreensivelmente, há um foco na regulação mais rígida da classe de ativos. No entanto, a velocidade e a complexidade da mudança na regulação representam um grande desafio para os operadores da planta.

É aí que a Emerson pode ajudar. Nossos especialistas aplicam profundo conhecimento de regulamentação e aplicação para oferecer soluções completas de válvulas que ajudam você a alcançar a conformidade atual e futura de emissões fugitivas.

O portfólio de válvulas de baixa emissão da Emerson é projetado e testado para atender a todas as possibilidades de vazamento, desde sistemas de vedação da haste patenteados comprovados até conexões de alta integridade.

A ventilação associada aos atuadores da válvula pode ser uma das principais fontes de emissões. Encontrar soluções para reduzir as emissões e não sacrificar o desempenho de seu atuador de válvula é fundamental, particularmente em aplicações críticas que tradicionalmente empregam uma variedade de atuadores hidráulicos, de gás direto e de gás sobre válvula de óleo.  

Evite penalidades, perdas caras de produção e reduza os gases de efeito estufa atualizando seus atuadores de válvula para atuadores elétricos mais modernos, ou com adaptação para os atuadores de gás sobre óleo existentes com sistemas operacionais de válvulas avançados, projetados para reduzir as emissões, injetando novamente o gás natural extraído de volta na tubulação principal. 

O portfólio de atuadores da Emerson oferece soluções de emissão zero e quase zero, usando qualquer fonte de alimentação disponível com torque assegurado e garantias líderes do setor. Nossos atuadores confiáveis abrangem uma variedade de aplicações, desde as mais recentes em controle inteligente e tecnologia à prova de falhas, até soluções eficientes de serviço pesado capazes de suportar os ambientes mais severos. 

Os instrumentos pneumáticos são projetados para purgar o ar constantemente e ventilam ainda mais ar à medida que operam as válvulas. Quando o gás natural é usado, ele é continuamente emitido em quantidades consideráveis. Quando combinado com as emissões fugitivas de metano associadas a vazamentos de válvulas e de vedação da bomba, a quantidade total pode ser significativa.

Você pode ajudar a proteger a saúde de sua comunidade. Os produtos Fisher™ são certificados para baixo ou nenhum consumo de gás e podem ajudar a alcançar os padrões de baixas emissões fugitivas desenvolvidos pelas agências reguladoras.

Redução das emissões da válvula de alívio de pressão

As válvulas Monitoramento PRV para válvulas de ação direta são o tipo mais comum de válvula de alívio de pressão, mas podem representar um problema de emissão ao ventilar para uma chama ou atmosfera, como consequência de seus baixos limites de pressão de operação, sedes metálicas e construção balanceada de foles. 

A Emerson oferece a mais ampla gama de tecnologia de válvulas de alívio de pressão de ação direta. Válvulas com sede macia, como a série J da Crosby , podem eliminar vazamentos pela sede; produtos de alto desempenho, como a série 80s da Anderson Greenwood , oferecem estanqueidade de sede inigualável e uma opção balanceada que não usa foles frágeis; a Emerson oferece configurações compatíveis com emissões fugitivas para válvulas API 526, bem como aplicações de alívio térmico. 

As válvulas de alívio de pressão operadas por piloto são usadas para resolver desafios de aplicação difíceis que outros tipos de válvulas não conseguem, mas como essa tecnologia pode ajudar a reduzir as emissões fugitivas?

As válvulas operadas por piloto oferecem vários recursos principais que podem reduzir as emissões fugitivas:

  • A melhor estanqueidade de sede da categoria (emissões fugitivas, se escapar para a atmosfera)
  • A ação de alívio modulante reduz a perda de produto para a chama ou a atmosfera por alívio
  • Balanceadas em resposta a contrapressão, sem a necessidade de foles frágeis que possam criar grandes preocupações com emissões fugitivas
  • Podem ser construídas de acordo com os requisitos de conformidade de emissões fugitivas

Quando uma válvula começa a vazar ou um fole falha, muitas vezes é demorado e caro tirá-la de serviço para reparar ou substituir, tornando a redução dessas emissões fugitivas extremamente difícil.

A válvula seletora de segurança Anderson Greenwood fornece uma válvula de alívio de pressão sobressalente em linha que pode ser ativada assim que um problema for detectado. O processo de troca é rápido e o tanque nunca perde a proteção contra sobrepressão à medida que você tira de serviço a válvula com vazamento ou danificada. Essa capacidade rápida de troca significa que o problema das emissões fugitivas pode ser tratado imediatamente, mesmo se a válvula danificada não puder ser removida até a próxima parada ou paradas programadas.

Em aplicações críticas com VOCs para a atmosfera ou chama, você pode não saber quando a sua válvula se abriu ou, até mesmo, começou a vazar.

A Emerson oferece um portfólio abrangente de monitoramento de válvulas de alívio de pressão que pode ser usado em qualquer estilo de PRV Anderson Greenwood ou Crosby. O monitoramento PRV pode informar quando uma válvula foi aberta, a data, a hora e a duração desse evento, auxiliar no cálculo de uma liberação volumétrica e até mesmo informar se uma válvula está vazando.

Redução das emissões do tanque

Um controle de pressão e vácuo ruim pode resultar no uso excessivo de gás de inertização, contaminação de produtos, baixa eficiência do sistema e emissões excessivas.

A Emerson oferece o portfólio mais forte de produtos de pressão e vácuo com soluções e conhecimento líderes do setor para otimizar o desempenho. Ter as soluções certas pode reduzir a necessidade de inertização, compensando menos emissões provenientes da geração de gás de inertização, emissões fugitivas reduzidas para a atmosfera e controle de pressão estanque para melhorar o rendimento do produto.

O design inadequado da vedação pode resultar diretamente em vazamentos indesejados dos dispositivos, provenientes do topo do tanque, e aumentar a incerteza operacional. 

Os dispositivos de vedação aprimorados da Emerson fornecem taxas de vazamento abaixo de 0,1 SCFH a 90% do ponto de ajuste e permitem uma ampla faixa de operação sem ventilação incômoda. A interface de vedação altamente sofisticada reduz as emissões fugitivas. Tecnologia com e sem fio para alertar sobre eventos de pressão ou vácuo.

O design inadequado da vedação pode resultar diretamente em vazamentos indesejados dos dispositivos, provenientes do topo do tanque, e aumentar a incerteza operacional. Bocais deixados abertos causam emissões fugitivas excessivas.

Os dispositivos de vedação aprimorados da Emerson fornecem taxas de vazamento abaixo de 0,1 SCFH a 90% do ponto de ajuste e permitem uma ampla faixa de operação sem ventilação incômoda. A interface de vedação altamente sofisticada reduz as emissões fugitivas. O switch de proximidade disponível alerta remotamente quando o bocal é deixado aberto.

As opções de recuperação adicionadas para VOCs e GHGs significam tubulação adicional e ativos de recuperação que poderiam gerar um evento de chama. Muitas vezes podem ocorrer eventos sem sequer tenhamos conhecimento deles. O hidrogênio cria eventos de chama mais complexos do que as frentes de chama típicas de hidrocarbonetos.

A Emerson oferece uma ampla gama de soluções de corta-chamas para todas as instalações e gases de processo. Monitoramento remoto de temperatura e pressão disponível para saber quando os eventos de chama ocorrem.

Os regulamentos de emissões mais rigorosos exigem mais reduções no excesso de emissões de poluentes nocivos de fontes estacionárias, liberações acidentais em instalações industriais e químicas e proteção contra vácuo de vedação hermética para reduzir a entrada indesejada de meios atmosféricos.

A Emerson oferece o mais amplo portfólio em recursos de monitoramento, incluindo alertas de proximidade com e sem fio para monitorar eventos de pressão, vácuo e alívio. Obtenha as informações necessárias para rastrear, documentar e permitir resoluções mais rápidas para eventos de vazamento, a fim de melhor a gestão de ativos do topo do tanque e manter-se à frente dos requisitos de regulamentos de emissões.

Identificação mais fácil de causas e soluções de emissões.

vemos
Especialização técnica em engenharia

Especialização técnica em engenharia

Entre em contato com especialistas em produtos para ajudar você a selecionar, dimensionar e configurar uma solução para resolver qualquer desafio de emissões fugitivas.

Ampla oferta de tecnologias de válvulas

Ampla oferta de tecnologias de válvulas

Acesse a mais ampla gama de estilos de válvulas de baixa emissão, sistemas de vedação, automação e muito mais, com um único parceiro confiável

Especialidade em execução e gestãoo de projetos

Serviços remotos, conectados e gerenciados

Detecte eventos de emissões fugitivas e garanta a conformidade com o monitoramento da vedação de sua válvula, PRVs e purgadores de vapor.

Suporte de serviço local e global

Suporte de serviço local e global

Avalie os riscos de emissões fugitivas e priorize as ações corretivas para o seu próximo STO com um levantamento de campo do local.

SMEs discutem as emissões fugitivas

Melhores práticas para reduzir as emissões fugitivas causadas por válvulas

Quatro benefícios das válvulas de alívio de pressão compatíveis com emissões fugitivas 

Gestão de tanques: válvulas de alívio de pressão

O mais recente

Ouça nosso diretor de sustentabilidade

O compromisso da Emerson com a sustentabilidade reflete-se no nosso propósito global: "Impulsionamos a inovação que torna o mundo mais saudável...

A Emerson reforça o compromisso com a sustentabilidade ambiental

As tecnologias inovadoras e a expertise no setor da Emerson apoiam projetos no setor de hidrogênio que cresce rapidamente, auxiliando no avanço...

A IndianOil escolhe a Emerson para modernizar sua refinaria e atender aos padrões de baixa...

A maior refinaria da Índia escolhe a Emerson para ser sua fornecedora de automação em uma grande atualização das operações de controle de...
Ative o JavaScript para usar este site.