Equipamento a vácuo
Do pequeno ao grande, do molhado ao seco, do profissional ao proprietário, os aspiradores podem tornar fácil qualquer desafio de limpeza.
Aspiradores de pó com desempenho e durabilidade topo de linha exigidos por empreiteiros e por adeptos do faça você mesmo.
Desde aspiradores compactos ou portáteis até aspiradores potentes, de grande capacidade ou até mesmo especiais, como em aço inoxidável, aspiradores de cinzas ou ProPack®; a RIDGID® tem a solução.
Esta linha completa de aspiradores molhados/secos está convenientemente disponível na The Home Depot®.
Aspiradores de pó profissionais de nível industrial desenvolvidos especificamente para uso comercial, profissional e em instalações.
Incluem aspiradores poderosos e especiais que atendem às necessidades do profissional, como unidades de 2 estágios, o pulso inteligente que reduz o face-loading e a filtragem HEPA para RRP.
Esses aspiradores molhados/secos são oferecidos exclusivamente através de distribuição industrial.
Mais de 70% de poeira, sujeira e fuligem são rastreados em um edifício vindos de fora, e os tapetes atuam como coletores de poeira para as partículas no ar. O aspirador é a melhor maneira de enfrentar esse desafio.
Historicamente, a qualidade da aspiração tem sido avaliada pela aparência do tapete. No entanto, os dados estatísticos de estudos especializados demonstraram a importância da aspiração adequada para problemas de qualidade do ar interno, remoção e contenção de partículas, e apresentam novos conceitos sobre eficiências de trabalho.