Atuadores pneumáticos
Nossos atuadores pneumáticos automatizam as válvulas para as aplicações de controle de processo mais críticas sem comprometer a segurança.
Nossos atuadores pneumáticos são usados para controle de fluidos em muitos setores em todo o mundo. Nosso portfólio abrange uma ampla gama de perfis de torque e fornece automação confiável de válvulas em uma variedade de aplicações, incluindo ambientes extremos e perigosos. Oferecemos muitos de nossos atuadores pneumáticos como parte de um pacote do sistema operacional de válvulas (VOS), incluindo o atuador, além de controles totalmente integrados, todos configurados, projetados, testados e prontos para uso a partir de um único ponto de contato.
Perguntas frequentes sobre atuadores pneumáticos
Saiba as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre o acionamento da válvula pneumática.
Atuadores pneumáticos são dispositivos mecânicos usados para abrir e fechar válvulas ou amortecedores automaticamente. Eles convertem o movimento linear em movimento rotacional para operar uma válvula.
Scotch Yoke é um mecanismo que converte o movimento linear de uma barra deslizando para frente e para trás em um movimento rotacional. A barra deslizante é diretamente acoplada a um pistão e a um garfo com uma ranhura que engata um bloco deslizante. Quando uma força é aplicada ao pistão, o bloco deslizante se move na ranhura do garfo, fazendo com que ele gire.
Pinhão e cremalheira se referem a um par de engrenagens que converte movimento linear em movimento rotacional. Uma barra de engrenagem linear, chamada de "cremalheira", engata os dentes em uma engrenagem circular, chamada de "pinhão". A aplicação de uma força linear sobre a cremalheira induz o movimento giratório do pinhão.