Atuadores pneumáticos Scotch Yoke

Atuadores pneumáticos Scotch Yoke

Os atuadores pneumáticos Scotch Yoke da Bettis oferecem torque seguro e confiável para automatizar válvulas em uma ampla gama de aplicações críticas. 

A diferença Bettis

A diferença Bettis

Os excessos de projeto e os custos de manutenção podem atrapalhar sua operação. Os atuadores modulares Scotch Yoke da Bettis foram desenvolvidos para: Fornecer eficiência e segurança.

Manter os projetos com disponibilização imediata de módulos intercambiáveis.

Oferecer melhor custo de propriedade com corrosão reduzida e uma garantia de 5 anos líder da indústria.

Menor custo financeiro com uso mais eficiente do espaço no planejamento do projeto. Melhorar a segurança ocupacional durante a operação e o serviço, sem risco de propulsão acidental da mola.  

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A diferença Bettis

O que é o atuador Scotch Yoke?

COMO FUNCIONA?

Os atuadores de pinhão e cremalheira são dispositivos mecânicos usados para abrir e fechar válvulas ou amortecedores automaticamente, geralmente para aplicações industriais.

O Scotch Yoke é um mecanismo que converte o movimento linear de uma barra deslizando para frente e para trás em um movimento rotacional. 

A barra deslizante é diretamente acoplada a um pistão e a um garfo com uma ranhura que engata um bloco deslizante.

Quando uma força é aplicada ao pistão, o bloco deslizante se move na ranhura do garfo, fazendo com que o garfo gire. 

Aplicações comuns do Scotch Yoke

Os atuadores de pinhão e cremalheira são destinados a automação e a operação de válvulas de quarto de volta, como as borboleta, esféricas e de retenção, em indústrias de processo, como as química, farmacêutica, processamento de água, óleo e gás, entre outros.

Os atuadores estão disponíveis em dois modelos: retorno por mola e efeito duplo. O retorno por mola mecânico é para aplicações à prova de falhas e pode ser montado na função de segurança "aberta para falhas" ou "fechada para falhas."

Os atuadores de pinhão e cremalheira estão disponíveis para várias aplicações avançadas. Os mais conhecidos são os kits de trim de temperatura, para operação em alta ou baixa temperatura. Outras aplicações são meios de operação especiais relacionados ou velocidades de operação rápidas. Há acessórios de controle dedicados disponíveis para várias dessas aplicações avançadas

Vantagens do torque

Os atuadores Scotch Yoke caracterizam-se pelo torque alto no início e no fim de cada operação, o que aumenta a segurança, especialmente em aplicações em que uma válvula permanece estacionária por longos períodos. Comparado com pinhão e cremalheira, um Scotch Yoke usando o mesmo furo de cilindro e a mesma pressão de suprimento de ar desenvolve um torque maior.

O garfo pode ser simétrico ou inclinado, simétrico produz um torque alto no início e no fim do curso, enquanto o inclinado pode produzir torque aberto de quebra maior. O uso do garfo inclinado pode reduzir o tamanho, o peso e o custo do atuador quando a válvula apresentar requisitos de torque apropriados.

Controles típicos Scotch Yoke

Com uma vasta experiência na indústria, os engenheiros especializados da Emerson desenvolveram um sistema de controle modular que elimina a necessidade de aquisição de componentes de fornecedores individuais e de gestão de documentação. O VOS-PAC da Bettis™ da Emerson é um pacote de sistema operacional de válvula (VOS) totalmente integrado com atuador e controles totalmente integrados que permite o acesso de instalações fixas de grande escala a comissionamento mais rápido com qualidade garantida.

O pacote integrado de acionamento pneumático inclui reguladores de filtro de ar, válvulas de alívio, válvulas solenoide, interruptores de limite, posicionadores, assim como tubulação e engenharia.

País de origem

O termo Scotch Yoke vem de duas palavras que foram usadas em conjunto de uma maneira específica.

Scotch – um calço que evita rolagem ou deslizamento. Nome usado em 1639 com este significado.

Yoke – uma braçadeira ou peça semelhante que segura duas peças para mantê-las fixas ou unidas em uma posição, usada por volta de 900.

Scotch Yoke: uma cruzeta ranhurada usada (como guincho ou motor a vapor) no lugar de uma haste de conexão, usada pela primeira vez por volta de 1911 como duas palavras juntas.

Soluções modulares

COMO FUNCIONA?

A mudança é a constante do módulo de alimentação, do módulo de acionamento e do módulo de mola e dos atuadores Scotch Yoke série G da Bettis no setor que podem fornecer a flexibilidade necessária para desafios que estão sempre mudando. Os módulos da série G podem ser montados para vários requisitos de válvula com três módulos principais, alimentação, acionamento e mola.


Os módulos são instalados e removidos facilmente com uma abordagem plug-and-play simples e aparafusada. Não são necessárias ferramentas especiais ou treinamento abrangente. Nenhum outro atuador tem esse nível de funcionalidade intercambiável.  

Disponibilidade imediata

Em estoque

Com componentes modulares, seus requisitos específicos podem ser atendidos com disponibilidade 24 horas das peças.

Especialistas disponíveis

172 distribuidores globais garantem acesso a especialistas em sua área com o equipamento que você precisa.

Suporte global

Mais de 1.500 técnicos de serviço autorizados fornecem suporte quando você precisar.

Eficiência do projeto

A maioria dos projetos tem custos e tempo extrapolados devido a pedidos de mudança, geralmente no último minuto. Com os atuadores modulares Scotch Yoke da Bettis, os módulos de força e mola são facilmente intercambiáveis para permitir ajustes em campo, o que elimina a necessidade de reengenharia e recriação de um atuador completo. Projetos que poderiam ter reengenharia e construção que duram semanas podem ser ajustados imediatamente, deixando-os disponíveis.

Fácil manutenção

Quando o reparo ou manutenção for necessário para um atuador no campo, o método tradicional é encontrar o kit de reparo correto no estoque e desmontar a unidade no campo.

Com os atuadores modulares Scotch Yoke da Bettis em estoque, uma troca de campo simples pode ser realizada com bastante rapidez, mesmo com o operário mais inexperiente. Depois que o novo módulo for instalado, o módulo antigo pode ser trazido de volta ao estoque para manutenção e reparo, ficando pronto para uso futuro. Nenhum outro atuador permite que o usuário repare e altere o equipamento com este tipo de modularidade de estoque.

Ciclo de vida útil mais longo

Os atuadores com barras de amarração externas podem sofrer problemas de corrosão prematura devido à cobertura inadequada de "pintura" entre barras de amarração, parafusos e paredes do cilindro.

Os atuadores modulares Scotch Yoke da Bettis não possuem barras de amarração externas, o que elimina falhas na barra de amarração devido a fatores externos, como corrosão ou impacto. Os atuadores da série G têm revestimento de proteção interno e externo, garantindo a operação confiável do atuador nos ambientes mais severos. Os materiais da estrutura permitem que os atuadores da série G atendam às especificações IP67M e corrosão, conforme confirmado pelo teste de spray de sal de acordo com os critérios ASTM B117

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Ciclo de vida útil mais longo
Ciclo de vida útil mais longo

Solução compacta

O projeto do atuador modular Scotch Yoke da série G da Bettis tem a mola para dentro do pistão para movimento de tração, em vez de pressão da mola na haste do pistão.

Uso mais eficiente de espaço e menos peso para o mesmo torque

  • Redução de peso de 20 a 30%
  • 20 a 30% de economia de espaço

O projeto de mola interno permite que o centro de gravidade do atuador se aproxime do eixo da válvula, reduzindo a carga lateral e melhorando a vida útil da válvula. Com o projeto da série G, o peso e o espaço são reduzidos em torno de 20% em relação ao torque comparável de outros atuadores similares. Devido à operação mais equilibrada, a vida útil do ciclo pode melhorar em até 40%. Estendendo a vida útil do equipamento e melhorando o tempo de atividade

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Solução compacta
Alta eficiência

Segurança aumentada

Os atuadores modulares Scotch Yoke da Bettis oferecem a mais alta segurança para acionamento com retorno de mola.

Com  seu projeto exclusivo, a série G não faz pressão na tampa da extremidade e o dispositivo Tension-Lok (TM) impede a propulsão da mola.

O Tension-Lok trava positivamente o módulo da mola no lugar enquanto está sob carga e em pré-compressão,

evitando a propulsão da mola comprimida e lesões.

A única maneira de liberar a mola é seguindo o procedimento correto de desmontagem, depois que a tensão for aliviada e a mola for descomprimida.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Segurança aumentada
Porca Tenison-Lok
Ative o JavaScript para usar este site.