Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Testado por órgãos independentes para LOCA (Loss of Cooling Accident - acidente de perda de refrigeração), cumpre a normas IEEE 382, sísmicas, e os vários processos de envelhecimento requeridos para critérios nucleares.
Testado por órgãos independentes para incluir LOCA (Loss of Cooling Accident - acidente de perda de refrigeração), cumpre a normas IEEE 382, sísmicas, e os vários processos de envelhecimento requeridos para critérios nucleares atuais.
Adequado para uso em aplicações exigentes que necessitam de ambiente SIL
O dispositivo Tension-Lok patenteado bloqueia positivamente o módulo da mola para permitir a instalação e a remoção seguras, eliminando o risco de liberação acidental da força da mola
Em conformidade com PED 97/23/EC para atender os requisitos mais exigentes dos tanques de montagem de pressão
Atende as especificações IP66 e IP67M para teste de inundação em alta pressão e imersão, bem como oferece proteção superior contra corrosão e entrada de água
Oferece várias configurações, com um design modular que possibilita manutenção em campo segura e custos de inventário reduzidos
Módulos de mola e energia intercambiáveis para reversão rápida do modo à prova de falhas
Adequado para uso em aplicações exigentes que necessitam de ambiente SIL
Resistente à corrosão, superfícies internas e externas revestidas para proteção em condições ambientais severas.
Oferece vários acionamentos manuais e mecânicos para os modelos da Série G
Adiciona uma medida extra de com essa configuração modular utilizável em campo - pode ser alterada de simples ação para dupla ação e ter uma substituição manual hidráulica adicionada após a instalação
Oferece o sistema operacional da válvula (VOS) completo para controle final da válvula ao combinar o atuador da Série G, os controles e uma válvula em um sistema singular
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
Ball, Butterfly, and Plug Valves, Louvers and Dampers, and Other Quarter-Turn Devices
Tipo de válvula
Válvulas esfera, borboleta e plug, venezianas e amortecedores e outros mecanismos de quarto de volta
Torque/Pressão
Modelos com retorno por mola em excesso de 3.000.000 in-lbs (339,000 Nm)