Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Topworx-P-73

TopWorx™ GO™ Switch modelo 73

Product Description

Os modelos 73 e 74 do GO™ Switch são interruptores de fim de curso sem alavanca mais usados e altamente confiáveis do mundo, sem partes móveis externas, sem molas ou cames e sem elemento com lâmina. Sem desgastes ou falhas.

Características

  • Disposição de contato SPDT forma C
  • 2 A/240 VCA, 3 A/120 VCA, 1 A/24 VCC
  • Invólucro em aço inoxidável 316L
  • Sensor de extremidade de 0,100 pol.
  • Invólucro em aço inoxidável 316L
  • Temperatura de operação -50 ° a 105 °C (-58 ° a 221 °F)
  • Entrada do conduíte NPT ou M20 de 1/2 pol.
  • Roscas de montagem 18 ou M18 de 5/8 pol.

Documentação e desenhos