Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Series 8

Corta-chamas de deflagração de alta pressão Enardo™ série 8

Product Description

O corta-chamas de deflagração de alta pressão Enardo™ série 8 foi criado para proteger contra frentes de chamas de alta velocidade e pressão inerentes de aplicações que estão além da faixa de performance de um corta-chamas padrão, mas que ainda não estão na fase de detonação do desenvolvimento da chama. O corta-chamas de deflagração de alta pressão série 8 para aplicações que incluem tubulações de comprimentos longos com uma curva, pressões de operação elevadas e estabilização de chamas estendida no elemento de célula da chama.

Características

  • Criado para deflagração de alta pressão
  • Vazão máxima
  • Queda de pressão baixa
  • Limpeza fácil
  • Bidirecional
  • Menos manutenção
  • Célula de chamas de fácil remoção
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
Tamanhos
1" a 36"
Material do invólucro
Aço carbono| 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Materiais da célula
304 SS | 316 SS | Hastelloy
Grupos de gás
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opções
Tampões de drenagem, tomadas de sonda de temperatura, tomadas de pressão, acessórios diversos, revestimentos de proteção, recursos especiais

Documentação e desenhos