Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-2100

Chaves de nível de líquido 2100 da Fisher™

Product Description

A chave pneumática on/off Fisher 2100 e a chave elétrica 2100E detectam níveis de líquido altos ou baixos. Em geral, essas chaves operam de forma pneumática ou eletrica os sistemas de fechamento de segurança para equipamento de processamento de campo em aplicações de produção de petróleo e gás. As chaves 2100 e 2100E usam um sensor estilo deslocador localizado em uma gaiola externa instalada na parte de fora de um recipiente. A menos que indicado de outra maneira, todas as referências a NACE são ao NACE MR0175-2002.

Classificação da área
  • 2100: Grupo II Categoria 2 Gás e poeira
  • 2100E: À prova de explosão, à prova de de chamas, à prova de poeira explosiva
Certificações
  • 2100: PED, CUTR, ATEX
  • 2100E: CSA, FM, ATEX, IECEx, UL, CUTR, PED
Interface de dados
2100E é com fio
Diagnóstico
Não
Pressão máx. de saída
  • 2100: 150 psi
  • 2100E: 11A, 1/4 HP a 125/250 VCA, 5 A resistivo/3 A indutivo a 28 VCC
Tipo de montagem
Montado no recipiente do processo
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Controle de posição
ON/OFF (ligar/desligar)
Fonte de alimentação
125/250 VCA, 28 VCC
Controle do processo
Nível
Meios de fornecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Documentação e desenhos

Características

  • A chave é isolada e vedada do processo por meio de um deslocador resistente à corrosão e montagem de tubo de torque para confiabilidade.
  • Materiais estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e fluidos ácidos. Essas construções estão em conformidade com as exigências metalúrgicas do NACE MR0175-2002.
  • A construção da chave 2100 e 2100E vem nas versões de montagem no lado direito e no lado esquerdo.
  • A chave 2100E à prova de explosão e hermeticamente vedada é oferecida tanto como uma montagem em fábrica quanto como chave retrofit elétrica para a chave 2100 comprovada.
  • A gaiola do deslocador tem dois tampões de tubulação de 1 polegada NPT que pode ser removida e transferida para tubulação de equalização horizontal, em vez de vertical, ou para instalação de uma válvula de drenagem ou purgamento.
  • A ação de comutação para as chaves 2100 e 2100E é reversível em campo de nível alto a nível baixo, ou vice-versa, sem peças adicionais.