Monitoramento wireless de válvulas de alívio de pressão
Agilize a jornada à eficiência operacional
As válvulas de alívio de pressão são dispositivos mecânicos e, normalmente, não são monitoradas. A norma constitui na manutenção preventiva com programas de serviço. Consequentemente, eventos de alívio e vazamentos não detectados podem passar anos sem ser notados.
A compreensão mais aprofundada sobre eventos de alívio permite operações mais lucrativas com segurança e confiabilidade aprimoradas.
- Em uma refinaria nos EUA, o monitoramento de válvulas de alívio de pressão teve um ROI estimado em 271% e se pagou em cinco meses.