Reguladores de redução de pressão
Reguladores autônomos robustos e confiáveis que reduzem a pressão, estabelecendo padrões do setor e impulsionando a excelência operacional.
Os reguladores de redução de pressão, também conhecidos como válvulas de redução de pressão, são dispositivos mecânicos que alcançam controle automático de pressão sem uma fonte de alimentação externa. Os reguladores redutores de pressão diminuem a pressão alta e frequentemente variável a montante para alcançar uma pressão de saída mais baixa e estável apesar da variação da demanda de vazão do equipamento que está fornecendo. Para atender a essa demanda, a válvula reguladora de pressão ajusta a vazão, permitindo mais vazão quando a demanda aumenta e a interrupção quando a demanda cai.
Perguntas frequentes