Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AEV-P-2XC-Severe-Service-C-Ball-Valve

Válvula de esfera AEV ²XC™ para serviço pesado

Product Description

A válvula esférica AEV ²XC™ da Emerson deve revolucionar a sua forma de pensar a respeito das válvulas de esfera no isolamento dos processos de serviço severo. Com seu formato esférico revolucionário em “C“, a válvula de esfera ²XC™ proporciona isolamento por torque inigualável com segurança, confiabilidade e desempenho aprimorados.

Características

  • OPERAÇÃO SEM PROBLEMAS – Desfrute de uma operação suave durante uma longa vida útil estendida com o design livre de cavidades que elimina as chances de o produto se acumular na cavidade, endurecer e prejudicar a operação da válvula. A ²XC também é completamente segura para fluidos voláteis que podem se expandir, decompor ou inflamar em cavidades aprisionadas.
  • VEDAÇÃO OTIMIZADA – Confie no assento fixo da ²XC’ para proporcionar um corte repetível e ultraestanque, com um projeto que elimina o uso de molas e mais uma oportunidade de acúmulo de produto, que pode resultar em incrustação, contaminação do assento e falha prematura da válvula.
  • MINIMIZE DANOS POR PARTÍCULAS – Obtenha uma vedação estanque mais duradoura em aplicações de serviço severas com um movimento de came que cria baixo atrito e, portanto, minimiza os danos por partículas. Comparativamente, as válvulas de esfera tradicionais com movimento concêntrico são altamente suscetíveis ao desgaste do serviço de vedação.
  • VARREDURA DE PARTÍCULAS – Minimize a tensão no fechamento da válvula com um design de assento convexo a convexo, o qual varre as partículas nos últimos 2 a 3 graus de movimento em vez de comprimir as impurezas no ajuste da válvula para manter a integridade da vedação.
  • PROTEÇÃO IMPENETRÁVEL – Aceite aplicações de partículas abrasivas com uma arquitetura de válvula que permite um revestimento HVOF 100% ininterrupto da superfície da esfera. Sem ponto inicial ou final, o revestimento contra desgastes é extremamente resistente ao desgaste e pode se fechar com as partículas sem causar danos.
Certificações
API 6D, Shell DVT, compatibilidade com SIL 3, Firesafe e emissões fugitivas
Serviço crítico
Serviço severo, peneira molecular, polímeros
Material
Carboneto de cromo, carboneto de tungstênio ou outro revestimento rígido, inserções de cerâmica
Temperatura de operação
Até 1500°F (816°C)
Classe de pressão
ASME, EN PN
Tipo de conexão
Flangeada, soldada na base, soldada no encaixe, roscada, hub
Classe de corte
Classe ASME 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 4500
PN 10 – 760
Tamanho
NPS ½ – 42 (DN 15 – 1050)

Documentação e desenhos