Soluções para instalações auxiliares da planta (BOP)
O sistema inadequado ou com falhas das instalações auxiliares da planta pode prejudicar gravemente sua disponibilidade e seu desempenho
Maintaining your plant while ensuring it operates at peak efficiency requires attending to more than your boiler and turbine. With enhanced control and monitoring of balance of plant operations, you can reduce forced outages and derates as well as improve overall plant heat rate.
Working with Emerson, you can gain greater insight into inefficient BOP systems and failing plant assets and take corrective actions before they impact your operation.
As torres de resfriamento são fundamentais para a operação da instalação, mas muitas vezes são subautomatizadas e periodicamente monitoradas devido ao alto custo de implementação de um sistema de monitoramento contínuo. Melhorando as estratégias de controle e implementando a automação wireless, você pode manter operações confiáveis com melhor refrigeração do condensador para maximizar a saída da turbina.
Sem controles responsivos que são responsáveis pela circulação, as plantas de carvão normalmente irão operar SCRs e FGDs de forma subotimizada. Um SCR, por exemplo, pode sofrer um controle de temperatura inadequado e aumento do slip de amônia. Estas consequências podem resultar em sais de amônia prejudiciais a jusante ou emissão de cloreto de amônio ou amônia gasosa—juntamente com multas e penalidades do regulador. Atualizar estratégias de controle e equipamentos de automação, especialmente tecnologias de vazão fundamentais, garantirá que a unidade funcione de forma eficiente, independentemente da circulação.
Sua equipe geralmente realiza inspeções rotineiras e manuais dos equipamentos elétricos da instalação. É nesses momentos entre as inspeções que a instalação fica em risco. As consequências catastróficas podem ocorrer devido ao mau contato, ao afrouxamento da conexão, ao desgaste/rompimento, à corrosão e à umidade. A implantação de uma estratégia de monitoramento contínuo para o monitoramento de condições elétricas mitiga esses riscos e elimina a necessidade de inspeções manuais demoradas.
Problemas com as bombas podem forçar uma diminuição de potência ou mesmo causar o desligamento da instalação. Compreender quando há um problema antes que isso ocorra é a chave para melhorar a disponibilidade da instalação. Infelizmente, estudar a vibração geral fornece pouco ou nenhum aviso sobre danos ao equipamento ou falhas iminentes. A instalação de um sistema de monitoramento contínuo com a tecnologia PeakVue fornece alertas de diagnóstico automatizados em seu sistema de controle e aviso avançado de desenvolvimento de problemas, tudo sem a necessidade de experiência em análise de vibração.