Medição da vazão magnética
Confie em um procedimento sem obstruções, medições altamente precisas para uma ampla variedade de aplicações de fluidos condutores
Os medidores de vazão magnéticos, também conhecidos como medidores de vazão eletromagnéticos, são escolhidos com frequência porque não causam obstrução, são econômicos, bidirecionais e proporcionam uma medição da vazão volumétrica de alta precisão. Uma gama de materiais de revestimento, opções de eletrodos e tamanhos de linha atende a uma ampla variedade de aplicações de processo. Para aplicações agressivas de alto ruído, procure nossa plataforma para lama a fim de obter o melhor desempenho. Veja se um medidor magnético para lama atende às suas necessidades.
Os medidores de vazão eletromagnética, ou magnetômetros, são compostos de um transmissor e sensor que juntos medem a vazão. O sensor do medidor de vazão magnética é colocado em linha e mede uma tensão induzida gerada pelo fluido conforme ele flui pelo tubo. O transmissor captura a tensão gerada pelo sensor, converte em uma medição da vazão e transmite essa medição da vazão para um sistema de controle.
Um magnetômetro utiliza um conjunto de bobinas e um par de eletrodos para medição da vazão. As bobinas do medidor são direcionadas pelo transmissor com uma corrente aplicada. Uma vez alimentadas, um campo magnético é formado entre as bobinas. Quando o tubo está cheio e o fluido começa a fluir, a força do campo magnético faz com que partículas de carga positiva e negativa do fluido se separem conforme passam pelo campo magnético. Essa separação gera uma tensão induzida entre os eletrodos e o sensor.
O princípio de vazão que estrutura os medidores de vazão magnéticos é conhecido como Lei de Faraday, matematicamente definido como E=k*B*D*V. A tensão induzida (E) é diretamente proporcional à velocidade (V) do fluido que se move através do campo magnético (B). A tensão induzida é transportada até o transmissor através do circuito de eletrodos. O transmissor então converte essa tensão em uma velocidade de vazão quantificável. A taxa de vazão volumétrica do fluido é calculada usando essa velocidade conhecida junto com a área do tubo.
Os medidores de vazão magnéticos são bem adequados a uma variedade de aplicações em uma ampla variedade de indústrias, como polpa e papel, metais e mineração, água e água residual, alimentos e bebidas, química e petroquímica e petróleo e gás. Uma vez que o design do medidor de vazão magnético não deixa quaisquer protrusões ou obstruções no tubo, eles são capazes de acomodar uma variedade de aplicações de líquidos limpos e sanitários e fluidos altamente corrosivos ou abrasivos.