Rosemount-P-8705

Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado

Product Description

Os Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção blindada fornece uma vedação hermética que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a fiação, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparação em campo sem a necessidade de substituir o medidor inteiro.

ped

Produtos

Search
1-10 de 19 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisão
Até 0,15% de precisão da taxa de vazão volumétrica sobre diminuições de caudal de 13:1, 0,25% sobre diminuições de caudal de 40:1
Diâmetros da linha
½-36 polegadas (15-900 mm)
Materiais do revestimento
PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, neoprene, borracha natural Linatex
Materiais do eletrodo
Aço inoxidável 316L, liga de níquel, platina, tântalo, titânio
Classificações de flange
ASME B16.5 Classe 150-2500 DIN PN 10-40 AS 2129 Tabela D e EAWWA C207 Tabela 3 Classe D (somente 30 a 36 polegadas)
Proteção de submersão
IP68 (recomendado com glandes de cabo seladas)
Intercambialidade
Compatível com todos os transmissores da série 8700

Compatível com transmissores legados: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Características

  • Para máxima proteção, o invólucro do sensor é totalmente soldado e fornece vedação hermética
  • Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo.
  • Capture possíveis vazamentos de fluido de processo com os compartimentos opcionais de contenção secundária para cercar os eletrodos
  • Garanta a confiabilidade nos ambientes mais severos com um invólucro do sensor completamente soldado
  • Proteja-se contra danos na instalação e desgaste da borda frontal com o protetor do revestimento opcional
  • Minimize a manutenção e os reparos com o design sem obstruções e sem a presença de peças móveis

Documentação e desenhos