Medidores de vazão Coriolis para indústria petrolífera

Medidores de vazão Coriolis para massa, volume e densidade

Nossos medidores Coriolis fornecem confiabilidade incomparável para suas necessidades de medição de densidade, vazão volumétrica e vazão mássica.

Medição superior de densidade e vazão mássica

Com os medidores Coriolis da Micro Motion, a Emerson proporciona uma variedade de produtos adaptados para suas necessidades de aplicação. Nossos medidores de vazão Coriolis são compostos por um sensor, que contém os tubos de medição, e um transmissor, que mostra as saídas e possibilita a configuração do medidor para o seu processo. Continue lendo para conhecer a nossa família Coriolis:  nossos sensores, transmissores e opções de softwares que fornecem a solução definitiva para as suas necessidades mais críticas de medição da vazão.​​​​​​​

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medição superior de densidade e vazão mássica

Sensores

Medidor de vazão e densidade Coriolis ELITE de alto desempenho

A família ELITE de medidores de vazão Coriolis tem funcionalidade, variedade no diâmetro da linha, precisão e rangeabilidade incomparáveis. Feitos para obter imunidade a efeitos externos, os medidores Coriolis ELITE fornecem medições mesmo em condições e ambientes difíceis de líquidos.

Medidores de vazão e densidade Coriolis série F compactos e drenáveis

Os medidores Coriolis série F fornecem medição precisa de massa, fluxo de volume e densidade ideal para uso em aplicações de controle de processos importantes e aplicações que exigem um design compacto e drenável.

Medidores de vazão e densidade ultracompactos e fáceis de usar Micro Motion™ Série G

Os medidores de vazão e densidade Coriolis série G da Micro Motion são ideais para aplicações de monitoramento e otimização de processos, facilitando a escolha com modelos pré-selecionados, instalação simples com formato compacto líder de mercado, conectividade rápida com os mais recentes transmissores Micro Motion e manutenção simplificada com o Smart Meter Verification.

Medidor de densidade e vazão Coriolis da série R de propósito geral

Os medidores de vazão da série R Coriolis, drenáveis e com baixo impacto, fornecem medições precisas de vazão e densidade, assim como são ideais para aplicações de propósitos gerais.

Medidor de vazão e densidade Coriolis de tubo reto série T

Os medidores série T têm peças molhadas em titânio para resistência à corrosão e oferecem medição de vazão superior em um design de tubo reto e diâmetro interno total.

O design de tubo reto único é para autodrenagem e

permite que o medidor seja limpo ou esterilizado no local (CIP/SIP). O percurso reto da vazão também resiste à obstrução e pode utilizar dispositivos para limpeza com sistema pig.

Medidor de vazão e densidade série TA

A série TA de medidores de densidade e vazão da Coriolis tem todo o material em contato com o processo construído de tântalo puro e é ideal para o manuseio de fluidos corrosivos como ácidos e bases. Diversos diâmetros de linha estão disponíveis para fornecer uma plataforma ideal para aplicações de medição de batelada, distribuição, alocação e dentro da planta.

Medidores Coriolis Micro Motion especializados

Certas aplicações têm exigências específicas, como requisitos de temperatura, pressão ou acabamento de superfície.  A Micro Motion tem uma ampla variedade de medidores de vazão específicos para aplicação para lidar até mesmo com os processos mais difíceis de serem medidos.

  • Temperatura alta

Transmissores

Transmissor 5700

Este transmissor resistente para montagem em campo ou caminhões oferece um histórico abrangente de dados e inclui diagnóstico avançado, tal como o Smart Meter Verification e o Zero Verification, para garantir a confiabilidade na medição.  Está disponível uma ampla variedade de saídas, incluindo as programáveis, as de EtherNet e as FOUNDATION Fieldbus.

Transmissor Micro Motion 4700 Coriolis com configuração de entradas e saídas

O transmissor Micro Motion 4700 oferece um invólucro compacto C1D1 (Zona 1), capacidade de dimensionamento de 1 a 3 canais de saída que são opções configuráveis e licenciadas, compatibilidade com versões anteriores de 4 fios/9 fios e podem ser totalmente configuráveis usando a interface do operador local. O historiador de dados opcional permite a capacidade de acessar os dados de diagnóstico do medidor e do processo com carimbo de hora. O display Bluetooth® opcional oferece configuração sem fio que ajuda a evitar a necessidade de uma permissão de trabalho a quente para se- conectar ao dispositivo e aumenta a produtividade e segurança, minimizando o tempo gasto em áreas perigosas potenciais. O Smart Meter Verification Basic™ está integrado como um padrão que oferece confiança de que o medidor está funcionando corretamente.

Transmissor de dois fios Micro Motion 4200

O medidor Coriolis de dois fios 4200 diminui as despesas de capital e oferece um tempo de comissionamento mais rápido, capaz de compartilhar energia e sinal no mesmo par de fios, reduzindo custos de instalação, engenharia e planejamento.  O medidor Coriolis de dois fios não precisa de trechos retos ou condicionamento de vazão, oferecendo uma solução robusta, repetível e confiável, sem peças móveis e com ampla rangeabilidade, melhorando a qualidade e levando a menos retrabalho e desperdício.

Transmissor compacto 1600 Micro Motion™

Com um design compacto e leve, o transmissor 1600 oferece facilidade de integração com uma conexão Ethernet nativa e Power over Ethernet. Um conjunto de soluções de software fornece confiança na medição e informações valiosas sobre o processo nas aplicações mais desafiadoras. O recurso de histórico de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos.

Transmissor 1700/2700

Estes transmissores versáteis de montagem em campo podem ser integralmente ou remotamente montados em campo para oferecer uma variedade de opções de saída, incluindo as analógicas programáveis, as de FOUNDATION Fieldbus e as de PROFIBUS PA.

Transmissor 1500/2500

Estes transmissores de trilho DIN fornecem toda a força da tecnologia MVD™ em um pacote compacto de sala de controle.  A fiação é simplificada com apenas quatro fios que mandam energia e sinais ao sensor.

Mais transmissores Micro Motion

Certas aplicações têm necessidades específicas, como entradas e saídas especiais, situações de aperfeiçoamento ou opções de softwares específicas.  A Micro Motion tem uma ampla gama de aplicações de transmissores específicos para lidar com esses casos especiais.


Opções de software do transmissor

Smart Meter Verification

O Smart Meter Verification proporciona plena confiança na medição com uma ferramenta de diagnóstico que comunica a integridade total do medidor Coriolis, sem interromper o seu processo. O Smart Meter Verification fornece soluções precisas e confiáveis para desafios comuns de instrumentalização dos processos, reduzindo o período de inatividade, estendendo os ciclos comprovados e aumentando a certeza operacional.

O Smart Meter Verification Basic está disponível em transmissores Direct Connect, 1500, 1700, 2400, 2500, 2700 e 5700.

Medição de fase avançada

A medição de fase avançada da Micro Motion foi projetada por especialistas para fornecer medição e diagnóstico de processos precisos para processos complexos e ambientes de vazão multifásica desafiadores. O software avançado melhora a precisão em muitas aplicações multifásicas, como cabeça de poço direta e concentração de amido.


A medição de fase avançada é uma opção adicional nos transmissores 5700 e 1600 da Micro Motion.

ProLink

Com uma interface intuitiva, a aplicação de software ProLink III com base no Microsoft Windows permite acessar facilmente todas as informações que possam ser necessárias para configurar, avaliar e gerenciar seus medidores de vazão Micro Motion e Rosemount.

Mais softwares Micro Motion

A Micro Motion fornece uma variedade de opções de softwares que melhor se adaptam às suas necessidades de aplicação.

  • A medição de petróleo proporciona cálculos rápidos de, por exemplo, gravidade do API, volume bruto e na gravidade média observada aplicada à vazão

  • A batelada proporciona controle de batelada integrada em um ou dois estágios com base nos valores do totalizador

  • A concentração proporciona medição de concentração com base em unidades específicas da indústria ou de líquidos

As opções de software aparecem como "Opções adicionais" em determinados transmissores da Micro Motion.

Ative o JavaScript para usar este site.