Micro Motion-P-Flow-Smart-Meter-Verification

Smart Meter Verification

Product Description

O Smart Meter Verification fornece confiança completa na medição com uma ferramenta de diagnóstico que comunica a condição operativa do medidor sem interromper o seu processo. Os diagnósticos são compatíveis com uma variedade de produtos de vazão e nível da Emerson, incluindo medidores de vazão Coriolis da Micro Motion™, medidores de vazão ultrassônicos Rosemount™, medidores de vazão magnéticos Rosemount e os Rosemount™ 5408 e 3408 Transmissores de nível por radar sem contato. O Smart Meter Verification oferece soluções precisas e confiáveis para desafios comuns de instrumentalização de processos, reduzindo o período de inatividade e aumentando a certeza operacional.

Tempo de execução da verificação de calibração
90 segundos
Relatório de verificação:
PDF de registro de data e hora

Reconhecido pelo EPA, IEC (SIS), FDA, AGA, API, ISO, Russian VNiiMS, Alberta Energy Regulator, e por outros terceiros como um método de extensão de testes e intervalos de recalibração
Compatibilidade
Sensores série ELITE™Coriolis da Micro Motion™, Série G, Série H, Série F, Série R, Série T, Série TA e HPC
Transmissores Coriolis Micro Motion: Série 1000/2000/3000/4000/5000 com MVD™. Consulte a Ficha de Dados do Produto para obter detalhes
Medidores magnéticos de vazão: Série 8700M, 8750W
Medidores ultrassônicos de vazão Rosemount™: Medidores ultrassônicos de gás — Medidores de configuração dupla 3414/3415/3416/3417, medidor de gás de 8 vias 3418
Transmissores de nível: Rosemount 5408 Transmissor de nível por radar, Rosemount 3408 Transmissor de nível por radar
Compatibilidade do sistema host
Transmissor de vazão, WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, AMS Trex Device Communicator, AMS Device Manager, sistemas host baseados em DTM e outras redes de controle digital
Transmissor de nível por radar Rosemount 5408: Disponível em qualquer sistema host baseado em FDI e DTM
Transmissor de nível por radar Rosemount 3408: Disponível em qualquer sistema host baseado em FDI, DD e DTM
Compatibilidade do medidor de vazão magnético
Série 8700M
Compatibilidade do medidor de vazão ultrassônico
Medidores ultrassônicos de gás: medidores de configuração dupla 3414, 3415, 3416, 3417, medidor de gás de oito vias 3418
Compatibilidade do sistema host
Transmissor de vazão, WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, AMS Trex Device Communicator , AMS Device Manager, sistemas host baseados em DTM e outras redes de controle digital

Características

  • Medidores de vazão Coriolis da Micro Motion:

    Smart Meter Verification Basic habilitado em todos os processadores principais aprimorados para verificar automaticamente o desempenho da medição e detectar danos por corrosão e erosão em processos não críticos

    O Smart Meter Verification Professional inclui a detecção de revestimento não uniforme e um relatório de verificação em PDF com tempo marcado, reconhecido por muitas outras empresas por sua capacidade de estender os intervalos de testes e de calibração

    Detecte revestimentos não uniformes, corrosão e outros problemas comuns de instrumentação de processo para fortalecer os programas de manutenção preventiva e a implementação de estratégias da Indústria 4.0 (IIOT)

    Os diagnósticos contínuos alertam aos usuários quando devem verificar o zero do sensor e quando um sensor pode ser muito grande para a vazão operacional

    Solucione as causas principais de problemas de processo, como vazão multifásica, para garantir a qualidade do produto e o desempenho do medidor

    Os resultados da verificação são reconhecidos por agências, incluindo FDA, TTB, EPA, ISO 9001 e AGA-11, como uma prática de trabalho válida em vez de algumas ou todas as calibrações ou aprovações
  • Medidores de vazão magnéticos Rosemount:

    O diagnóstico do Smart Meter Verification fornece um meio de verificar se o medidor de vazão está dentro da calibração sem exigir parada de processo ou remoção do sensor

    Pode ser configurado para ser executado continuamente em segundo plano durante a operação normal ou iniciado manualmente conforme exigido pela aplicação

    Os valores de assinatura incluem resistência do circuito da bobina, assinatura da bobina e resistência do circuito do eletrodo.
  • Medidores de vazão de gás ultrassônicos Rosemount:

    Reduzem significativamente o tempo gasto previamente na análise de dados e resolução de problemas com o recurso Smart Meter Verification Basic incluído na última atualização do firmware da eletrônica do 3410

    Utilize relatórios mensais programados automaticamente ou selecione qualquer período de tempo disponível para relatórios sob demanda (um dia a 6 meses)

    O MeterLink oferece acesso a relatórios programados ou sob demanda enquanto os relatórios de vários medidores podem ser obtidos de uma só vez por meio do Net Monitor

    Detecta o desempenho do transdutor, as condições eletrônicas e os diagnósticos de vazão no relatório de desempenho do medidor ou do processo com alarmes e ações recomendadas
  • Smart Meter Verification Basic:

    Esta ferramenta de diagnóstico incorporada monitora continuamente a condição e a integridade do transmissor sem interromper as operações. A ferramenta oferece um resultado de aprovação/reprovação fácil de ler, juntamente com conhecimentos detalhados sobre os principais parâmetros do dispositivo, ajudando a identificar possíveis problemas mais cedo. Ela também registra alterações de configuração para acompanhar as modificações.
  • Smart Meter Verification Pro:

    Esta atualização avançada inclui o monitoramento da qualidade do sinal para garantir a integridade da medição confiável. Recursos adicionais permitem verificações programadas, acesso ao histórico de verificação e geração de relatórios PDF com conhecimentos úteis para melhorar a manutenção e o planejamento do sistema.
  • Os resultados da verificação são reconhecidos pelas agências reguladoras, incluindo FDA, TTB, EPA, ISO 9001 e AGA-11, como uma prática de trabalho em vez de algumas ou todas as calibrações ou comprovações.

Documentação e desenhos