Medidores de densidade e vazão Coriolis série R da Micro Motion para fins gerais

Product Description

Os medidores de vazão drenáveis e de baixo impacto Coriolis série R proporcionam medições precisas de vazão e densidade. Eles são ideais para aplicações de fins gerais que tipicamente exigem medições repetitivas, confiáveis e com baixa manutenção.

ped

Produtos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Repetibilidade/Precisão do líquido
Até ±0,4 % da taxa (±0,2 % da taxa)
Repetibilidade/Precisão do gás
Até ±0,75 % da taxa (±0,5 % da taxa)
Repetibilidade/Precisão da densidade
Até ±0,003 g/cm3 (±0,0015 g/cm3)
Diâmetro da linha
1/4" (DN6) - 3" (DN80)
Faixa de pressão
Até 1450 psig (100 barg)
Faixa de temperatura
-148 °F a 302 °F (-100 °C a 150 °C)
Software do transmissor
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidade
10:1

Características

  • Obtenha uma vazão mássica líquida básica de alto desempenho e medição da vazão volumétrica em um design compacto
  • Aumente a flexilidade com uma construção em aço inoxidável com 316 L disponíveis, compatível com a maioria dos fluidos
  • Corte os custos com um transmissor integral que fornece uma arquitetura única de variável de vazão
  • Escolha entre as opções de transmissor resistente, incluindo: Caixa de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com interface do operador local opcional
  • Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem o desgaste ou a substituição de peças móveis
  • Instale virtualmente e em qualquer lugar com um design compacto

Documentação e desenhos