Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-4700 Flow Transmitter

Transmissor Coriolis 4700 da Micro Motion™ com entradas e saídas configuráveis

Product Description

O transmissor Micro Motion 4700 oferece um invólucro compacto C1D1 (Zona 1), capacidade de dimensionamento de 1 a 3 canais de saída que são opções configuráveis e licenciadas, compatibilidade com versões anteriores de 4 fios/9 fios e podem ser totalmente configuráveis usando a interface do operador local. O historiador de dados opcional permite a capacidade de acessar os dados de diagnóstico do medidor e do processo com carimbo de hora. O display Bluetooth® opcional oferece configuração sem fio que ajuda a evitar a necessidade de uma autorização de trabalho a quente para se- conectar ao dispositivo e aumenta a produtividade e segurança, minimizando o tempo gasto em áreas perigosas potenciais. O Smart Meter Verification Basic está integrado como um padrão que oferece confiança de que o medidor funciona corretamente.

Produtos

Search
1-23 de 121 resultados para Products
F025A
4700 Flow Transmitter
CMFS050H
4700 Flow Transmitter
CMFS100H
4700 Flow Transmitter
F025B
4700 Flow Transmitter
CMF010M
4700 Flow Transmitter
T150T
4700 Flow Transmitter
CMFS007M
4700 Flow Transmitter
CMF400B
4700 Flow Transmitter
F100P
4700 Flow Transmitter
CMF400M
4700 Flow Transmitter
CMFHC2M
4700 Flow Transmitter
F100S
4700 Flow Transmitter
CMFS010P
4700 Flow Transmitter
R200S
4700 Flow Transmitter
CMF050H
4700 Flow Transmitter
CMF010H
4700 Flow Transmitter
F100B
4700 Flow Transmitter
F300H
4700 Flow Transmitter
CMF300L
4700 Flow Transmitter
CMF200M
4700 Flow Transmitter
R100S
4700 Flow Transmitter
T075T
4700 Flow Transmitter
CMF100M
4700 Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
Especificações ambientais
Operacional: –61 °F (–52,0 °C) a 149 °F (65,0 °C)
Armazenamento: –61 °F (–52,0 °C) a 185 °F (85,0 °C)
Limites de vibração
Em conformidade com IEC 60068-2-6, varredura de resistência, 5 a 2.000 Hz a 1,0 g
Invólucro
Transmissor NEMA 4X (IP66/67) alumínio fundido pintado de poliuretano ou aço inoxidável 316
Faixa de umidade
Os limites de umidade são de 5 a 95% de umidade relativa, sem condensação entre –40 °F (–40,0 °C) a 149 °F (65,0 °C).
Linearidade
0,015% span, Span = 16mA
Sinal de entrada
Entrada/saída: Até 3 pares de terminais de fiação para entrada/saída do transmissor e comunicações digitais. Os terminais de parafusos aceitam condutores sólidos ou trançados, de 26 AWG (0,129 mm²) a 14 AWG (2,08 mm²).
Tipo de sensor
  • Montagem remota de 4 fios – 4 terminais para conexão com sensor de 4 fios
  • Montagem remota de 9 fios – 9 terminais para conexão com sensor de 9 fios
Serviço
  • (Hart) Dois grampos para conexão temporária para a porta de manutenção.
  • Um USP conectado a equipamentos e cabos USB disponíveis comercialmente
Fonte de alimentação
Universal (autocomutação) com uma faixa de tensão de alimentação de:
  • 18 VCC a 100 VCC
  • 85 VCA (RMS) a 250 VCA (RMS)
  • Um par de terminais de ligações elétricas aceita alimentação de corrente alternada (CA) ou contínua (CC).
  • Invólucro
    Alumínio fundido pintado em poliuretano NEMA 4X (IP66/67) Disponível com conexões de conduíte de 1/2 pol. NPT ou M20
    Peso
    • Versão de montagem integral de 6,48 lb (2,939 kg)
    • Versão de montagem remota 8,21 lb (3,724 kg)
    Prensa-cabos
    Duas portas de conduíte fêmea de 1/2 pol. (NPT) ou M20 x1,5
    Montagem
    • Disponível montado integralmente nos seguintes sensores Coriolis: CMF200 - CMFHC4, CMFS007 - CMFS150, F025-F400, G025 - G300, H025-H400, R025-R300, T025-T150
    • Disponível montado remotamente nos seguintes sensores Coriolis: CMF010 - CMFHC4, CMFS007- CMFS150, F025 - F400, G025 - G300, H025 - H400, HPC007 - HPC020, T025 - T150
    Mostrador/Interface
    • Interface padrão de usuário com indicador LCD
    • Opção de display com tecnologia wireless Bluetooth® disponível, com uma faixa típica de 49 pés (14,94 m)
    • Sem mostrador

    Características

    • O transmissor de entradas e saídas configurável e de saída Micro Motion 4700 permite o uso de medidores Coriolis Micro Motion confiáveis e precisos para sua aplicação de medição de vazão, oferecendo flexibilidade para saídas e diagnósticos. O medidor Coriolis oferece precisão de medição, repetibilidade e economia operacional.
    • O desenho do transmissor, compacto e de montagem integrada economiza custos elétricos e espaço para uso em sistemas integrados e skids
    • A medição direta de massa melhora o controle de processo ao mesmo tempo que reduz o número de dispositivos de medição necessários
    • Smart Meter Verification™ oferece a você a confiança de que você precisa para o desempenho do seu medidor
    • A verificação zero confirma a calibração e indica quando é o momento de zerar o medidor novamente
    • O fácil acesso ao histórico de medições detalhadas lhe propicia um conhecimento profundo do processo, para uma melhor otimização e resolução de problemas
    • A indicação em tempo real dos eventos de vazão multifase permite um melhor controle do processo
    • A medição de densidade de alta precisão reduz ou elimina o desperdício em seu processo, enquanto os registros de histórico incorporados perturbam e desvios do processo a cada segundo por 11 dias e a cada cinco minutos por um ano
    • Projetado para reduzir o tempo e competência necessários para a instalação e operação do medidor de vazão
    • Certificado como com capacidade para SIL2/3 (para medidor único/múltiplos metros) de acordo com a IEC 61508
    • A opção wireless THUM™ maximiza a flexibilidade de instalação e operação

    Documentação e desenhos

    Peças e acessórios

    Search
    1-10 of 21 results for Parts & Accessories
    :
    Kit de montagem em tubo Micro Motion™ PIPEMTKT5700AL, para caixa Al do transmissor 4200/4700/5700
    Tipo de medição
    Flow Measurement
    Tipo de produto
    Peças de reposição
    Família
    Vazão – Coriolis
    Compatibilidade
    Micro Motion 1700
    Micro Motion 2700
    Micro Motion LFT
    disponibilidade
    Tipo de medição
    Tipo de produto
    Família
    Compatibilidade
    Flow Measurement
    Peças de reposição
    Vazão – Coriolis
    Micro Motion 1700
    Micro Motion 2700
    Micro Motion LFT