Em depuradores de gás úmido, a eficácia da depuração é mantida com uma concentração excessiva do produto químico de depuração, cáustico ou ácido, dependendo do gás residual. O pH fornece uma medida dessa concentração que pode ser usada para controlar a adição de produtos químicos de reposição. A medição de ORP também pode ser usada se a depuração envolver uma reação de oxidação e redução. A água suja da depuração pode entupir um sensor de pH ou sensor de ORP, levando a uma vida útil mais curta. O sensor de pH/ORP Rosemount™ 396P é ideal para depuradores de gás úmido devido à sua junção de referência de área grande que resiste ao revestimento e ao entupimento.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).
O transmissor com dupla entrada modelo 1056 oferece entrada do sensor simples ou dupla, com escolha irrestrita de medições duplas, reduzindo o custo por laço e economizando espaço no painel. Este instrumento multiparâmetro oferece uma grande variedade de opções e medidas, incluindo condutividade diferencial, oxigênio duplo e muitas outras combinações, dando suporte à maioria das aplicações industriais, comerciais e municipais. O projeto modular do instrumento permite que as placas de entrada de sinal sejam substituídas em campo, facilitando as mudanças de configuração.
O analisador 1057 de três entradas oferece entrada do sensor para pH/ORP/ISE ou condutividade/resistividade de contato. Com uma escolha ilimitada de medições duplas, você pode reduzir o custo por laço e economizar espaço no painel.
O Rosemount 5081 Transmissor à prova de explosão é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar a entrada de sensores do pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidais) e amperométricos (sensores de oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).