Rosemount-1057 Multi-Parameter Analyzer

Rosemount™ 1057 Transmissor de canal triplo

Product Description

O transmissor de canal triplo Rosemount 1057 pode exibir até três medições de líquido analíticas independentes para sensores de pH/ORP e sensores de condutividade de contato. Com a opção de até três medições de líquidos, você pode reduzir o custo por circuito e economizar espaço no painel.

Classificação da carcaça
Policarbonato. NEMA 4X/CSA 4 (IP65)
Certificações/aprovações
CSA
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D
Classe II, Divisão 2, Grupos E, F e G
Classe III T4A Tamb = 50 °C
Dimensões
Geral 155 x 155 x 131 mm (6,10 x 6,10 x 5,15 pol.). Recorte: 1/2 DIN 139 mm x 139 mm (5,45 x 5,45 pol.) Profundidade mínima para instalações de montagens em painel de 101,6 mm (4 pol.).
Peso
(arredondado para a libra mais próxima ou para o 0,5 kg mais próximo): 1,5 kg/2 kg (3 lb/4 lb)

Características

  • Instalação fácil usando o programa Quick Start, autorreconhecimento das placas do sensor e design modular
  • Visualização imediata de informações pertinentes fornecidas pelo grande display customizável

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-8 of 8 results for Parts & Accessories
: