Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-1058 Dual Channel Transmitter

Rosemount™ 1058 Transmissor de canal duplo

Product Description

O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por linha que fornece análises de líquidos multiparâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).

Classificação do invólucro
PBT. Tipo 4X, IP66
Dimensões
Total 160 x 157 x 140 mm (6,3 x 6,2 x 5,5 pol.); corte de 138,4 x 138,4 mm (5,45 x 5,45 pol.)
Peso
3 lb (1,5 kg)
Fonte de alimentação
Opção 1: 115 VCA ±15% 60 Hz ±6%, 10 W; 230 VCA ± 15% 50 Hz ±6%, 10 W Opção 2: 20 a 30 VCC, 15 W

Características

  • Dá suporte à medição contínua de entrada de análise de líquidos a partir de um ou dois sensores.
  • Cada canal do sensor é configurável independentemente para suportar uma ampla seleção de sensores de análise de líquido digitais ou analógicos, incluindo sensores de pH, sensores ORP, sensores de condutividade, sensores de oxigênio dissolvido, sensores de cloro, sensores de turbidez e muito mais.
  • O invólucro de polímero projetado com classificação IP66/Tipo 4X com opções de montagem universal oferece uma instalação segura e fácil em ambientes internos ou externos.
  • A tecnologia pronta para conectar permite que sensores digitais de líquidos sejam conectados e configurados em menos de 10 segundos.
  • A tela LCD colorida de grande porte com menus intuitivos e teclado alfanumérico permite fácil configuração e calibração.
  • Monitora continuamente a si mesmo e os sensores líquidos conectados e fornece uma ampla gama de informações de diagnóstico do sensor, bem como informações detalhadas de falhas e avisos.
  • O diagnóstico preditivo da condição do sensor de pH permite que você saiba quando o seu sensor de pH está chegando ao fim da vida útil.

Documentação e desenhos