Os sistemas de Cromatografia líquida contínua são projetados para a separação e purificação contínua de produtos bioengenhados, como proteínas, anticorpos, DNA e vírus. A medição de pH desempenha um papel importante no processamento a jusante desses produtos. Controlar o pH da fase móvel do cromatógrafo para o valor determinado durante o desenvolvimento do método alterará o estado de ionização do analito, fortalecendo a interação entre o analito e a fase estacionária e levando a uma retenção e seletividade aprimoradas. Valores extremos de pH da fase móvel podem causar degradação da fase estacionária e da coluna do cromatógrafo. Os componentes molhados do sistema devem ser capazes de suportar ciclos de limpeza no local (CIP) e esterilização a vapor no local (SIP), que podem submeter um sensor de pH a altas temperaturas e condições cáusticas. O Rosemount Hx338+ Sensor de pH possui uma junção de referência pressurizada que opera para manter um sinal de pH sem desvios e combater íons de envenenamento, mesmo após vários ciclos de esterilização.
O Rosemount Hx338+ Sensor de pH autoclavável e esterilizável a vapor fornece às indústrias de biotecnologia e farmacêutica uma tecnologia de referência de pH pré-pressurizada exclusiva. A referência pré-pressurizada interrompe a contaminação entre bateladas, não permitindo que o processo vaze para o sensor de pH. A referência de pH também apresenta uma junção de barreira tripla que trabalha para manter um sinal de pH sem desvios e combater os íons de envenenamento (ou seja, sulfetos, proteínas ou açúcares), mesmo após vários ciclos de esterilização.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).
O Rosemount 1066 Transmissor de canal único é compatível com a medição contínua de uma entrada de análise de líquido: sensor de pH, sensor de condutividade, sensor de cloro, sensor de oxigênio dissolvido ou sensor de ozônio. O projeto oferece fácil acesso interno e conexões de ligação dos fios. O monitor grande oferece excelente visibilidade para medições em tempo real e parâmetros exibidos. Para maior conveniência, os valores de processo on-line são sempre mostrados durante as rotinas de programação e calibração.
O transmissor à prova de explosão Rosemount 5081 é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar entrada de uma variedade de sensores de análise de líquidos, incluindo: sensores de pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidal) e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio). O transmissor possui um invólucro resistente à intempéries e resistente à corrosão para suportar ambientes severos.
O transmissor Rosemount 1056 oferece entrada de sensor simples ou dupla, com escolha irrestrita de medições duplas, reduzindo o custo por circuito e economizando espaço no painel. Este transmissor de análise de líquidos multiparâmetro oferece uma grande variedade de opções e medidas, incluindo condutividade diferencial, oxigênio duplo e muitas outras combinações, dando suporte à maioria das aplicações industriais, comerciais e municipais. O projeto modular do transmissor permite que as placas de entrada de sinal sejam substituídas no local, fazendo com que as mudanças de configuração sejam fáceis.