É importante manter uma faixa ideal de pH da vazão de águas residuais influentes entre 6 e 9. Um nível de pH fora dessa faixa é prejudicial para os microrganismos usados para quebrar meios orgânicos em bacias de aeração a jusante. Além disso, um pH abaixo de 6,5 danificará o concreto. O ORP é ocasionalmente monitorado para detectar alterações na carga biológica das águas residuais influentes. O Rosemount 396P™ Sensor de pH/ORP é ideal para esta aplicação, pois é projetado com uma cobertura ao redor do vidro de pH para resistir ao revestimento do vidro de pH e entupimento da junção de referência por sólidos nas águas residuais influentes.
O Rosemount 396P Sensor de pH/ORP, com cabo integral, foi desenvolvido especificamente para uma vida útil prolongada em aplicações severas, sujas e abrasivas, como tratamento de resíduos de pasta calcária, tanque de máquina de papel e aplicações de pigmento/corantes, em que há grandes quantidades de partículas sólidas suspensas. O sensor de pH/ORP possui uma junção de referência de área grande TUpH resistente a revestimento e uma construção de corpo de polipropileno resistente para máxima resistência química.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).
O Rosemount 1066 Transmissor de canal único é compatível com a medição contínua de uma entrada de análise de líquido: sensor de pH, sensor de condutividade, sensor de cloro, sensor de oxigênio dissolvido ou sensor de ozônio. O projeto oferece fácil acesso interno e conexões de ligação dos fios. O monitor grande oferece excelente visibilidade para medições em tempo real e parâmetros exibidos. Para maior conveniência, os valores de processo on-line são sempre mostrados durante as rotinas de programação e calibração.
O transmissor à prova de explosão Rosemount 5081 é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar entrada de uma variedade de sensores de análise de líquidos, incluindo: sensores de pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidal) e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio). O transmissor possui um invólucro resistente à intempéries e resistente à corrosão para suportar ambientes severos.
O transmissor Rosemount 1056 oferece entrada de sensor simples ou dupla, com escolha irrestrita de medições duplas, reduzindo o custo por circuito e economizando espaço no painel. Este transmissor de análise de líquidos multiparâmetro oferece uma grande variedade de opções e medidas, incluindo condutividade diferencial, oxigênio duplo e muitas outras combinações, dando suporte à maioria das aplicações industriais, comerciais e municipais. O projeto modular do transmissor permite que as placas de entrada de sinal sejam substituídas no local, fazendo com que as mudanças de configuração sejam fáceis.