Os fornecedores de celulose e papel medem a vazão combinada do inventário de celulose após a passagem por vários refinadores de baixa consistência (LCR). O LCR lustra ou enrola as fibras da celulose, melhorando sua ligação e resultando em um papel significativamente mais resistente. Os fornecedores podem ter dificuldades para garantir uma vazão consistente do inventário através das lâminas do refinador e manter um fornecimento constante de fibras uniformes para a máquina de papel, resultando em uma medição da vazão não confiável. O processo pode ser mudado para o modo manual para garantir a resistência adequada do papel, devido à medição instável da vazão, o que aumenta os riscos de redução de força e a qualidade do papel.
O Diagnóstico avançado dos transmissores magnéticos do Rosemount 8700 Medidor de vazão melhora a estabilidade da medição da vazão, permitindo que o moinho funcione no modo automático e reduza os custos de operação. O controle aprimorado do processo leva à redução de desperdícios e à obtenção consistente de maior resistência do papel, resultando em um produto de papel de alta qualidade.
Com o melhor desempenho da categoria, os Rosemount 8732E Transmissores de medidor de vazão eletromagnético de montagem no campo fornecem medições altamente precisas e estáveis até mesmo nas aplicações mais críticas. Um invólucro do transmissor de compartimento duplo fornece isolamento do ambiente externo, mantendo os componentes eletrônicos livres de umidade e outros contaminantes. Além disso, os diagnósticos avançados e a interface do operador local intuitiva com tela de vidro fornecem maior conhecimento do processo e capacidades de gerenciamento incomparáveis. O transmissor pode ser montado de forma integral ou remota para facilitar a instalação, manutenção e verificação.