Rosemount-8712E

Rosemount 8712E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético

Product Description

A intuitiva interface do operador local com teclas dedicadas facilita o uso e permite acesso instantâneo a todas as informações de diagnóstico. Ideal para ambientes perigosos ou locais difíceis de alcançar.

Produtos

Search
1-23 de 49 resultados para Products
8705180
8712E
8705025
8712E
8705020
8712E
8711060
8712E
871115F
8712E
8721005
8712E
8721020
8712E
MS300
8712E
8711010
8712E
8721030
8712E
8711040
8712E
MS240
8712E
MS040
8712E
MS080
8712E
8705050
8712E
871130F
8712E
8721010
8712E
8721015
8712E
8711020
8712E
8705300
8712E
MS140
8712E
8705120
8712E
8705030
8712E
Precisão
Até ±0,15% de precisão de vazão volumétrica sobre rangeabilidades de 13:1, ±0,25% sobre rangeabilidade de 40:1.
Diagnóstico
Detecção de falhas de verificação do medidor, aterramento e cabeamento In Situ, detecção alta de ruídos do processo, detecção de tubulação vazía ajustável, detecção de falha no transmissor, detecção de falha no sensor
Compatibilidade
Todos os sensores manufaturados pela Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
Capacidades universais permitem que os transmissores E-Series sejam compatíveis com sensores de alimentação CA ou CC de outros fabricantes.
Fonte de alimentação
90-250 VCA, 50-60 Hz ou 12-42 VCC
Consumo energético
15 W máx. - CC
40 VA máx. - CA
Classificação da carcaça
8712E: Tipo 4x, IP66

Características

  • Interface do operador local intuitiva, com teclas exclusivas para facilidade de uso
  • Maximize o tempo de atividade com o Smart Meter Verification, que monitora a condição operativa e o desempenho do medidor sem interromper o processo
  • Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
  • O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
  • Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falhas no aterramento e na fiação
  • As capacidades do transmissor universal permitem reduzir o inventário e ter uma interface consistente para qualquer sensor do medidor de vazão eletromagnético

Documentação e desenhos