A água é usada para resfriar os tuyeres que injetam ar no alto-forno. A vazão da água de resfriamento é monitorada na entrada e saída para determinar se há algum vazamento no circuito de resfriamento, que é apontado quando há uma diferença entre os dois fluxos. A medição da vazão deve ser a mais precisa possível para identificar rapidamente vazamentos e confiável para evitar alarmes e desligamentos desnecessários.
Um vazamento no circuito de água de resfriamento altera a dinâmica do sistema de resfriamento, o que impacta a reação no forno e, por consequência, diminui seu desempenho e eficiência. Se o vazamento não for detectado em tempo hábil e a água for injetada no forno, será produzido hidrogênio, pondo em risco a segurança e causando erosão nas paredes do forno e no teto, que podem levar tempo e dinheiro para serem reparados.