No setor farmacêutico, a limpeza dos equipamentos de processo é feita regularmente para remover resíduos de lotes anteriores e fazer a higienização. O processo de limpeza exige uma série de aplicações com detergentes, soluções ácidas e água. A medição da condutividade é usada para monitorar a progressão dos ciclos de limpeza e determinar quando cada ciclo está concluído, pois as soluções de limpeza são mais condutivas do que a água usada para aplicação e enxágue. Os sensores de condutividade nessas aplicações precisam ter um projeto sanitário para garantir que não deixem resíduos que possam deteriorar ou abrigar microrganismos. O Rosemount™ 245 Sensor de condutividade toroidal para vazão sanitária é uma ótima solução para a manufatura farmacêutica, pois a tecnologia do sensor toroidal raramente exige limpeza e contém superfícies lisas.