Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-400 Conductivity Sensor

Rosemount™ 400 Sensor de condutividade de contato

Product Description

O sensor de condutividade de contato Rosemount 400, com cabo integrado, mede com precisão a condutividade eletrolítica em uma ampla gama de aplicações, desde água de alta pureza até água de resfriamento limpa. O sensor de condutividade Rosemount 400 é ideal para uso em líquidos limpos e não corrosivos com menos de 20.000 µS/cm.

Projeto
Constantes de célula: 0,01, 0,1 e 1,0/cm
Vácuo: a 1,6 pol. Hg (5,2 kPa), o vazamento de ar é inferior a 0,005 SCFM (0,00014 m3/min)
Dimensões
Comprimento do cabo (apenas modelo 400): 10 pés (3,1 = m) padrão; 50 pés (15,2 m) opcional
Materiais de construção
Materiais molhados: Eletrodos – titânio; Corpo – aço inoxidável 316; Isolador – PEEK; O-rings – EPDM
Temperatura
Padrão: 0 a 105 °C (32 a 221 °F)
Com caixa de junção integral opcional: 0 a 200 °C (32 a 392 °F)

Características

  • A constante de célula medida de fábrica garante precisão imediata e sem necessidade de calibração inicial
  • Disponível em constantes de célula de 0,01, 0,1 e 1,0/cm
  • Sensor de condutividade projetado para inserção de parafuso direto no conjunto de tubos do processo usando um encaixe MNPT de 3/4 de polegada voltado para a frente
  • Como alternativa, pode ser usado com um tubo em T ou célula de vazão em instalação de fluxo lateral
  • O O-ring de EPDM veda as partes internas do sensor de condutividade da entrada de líquido do processo
  • O o-ring de EPDM veda as partes internas do sensor de condutividade do líquido do processo

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-5 of 5 results for Parts & Accessories
: