A medição da condutividade na produção de hidrogênio verde é desafiadora devido à exatidão da medição exigida na água de alta pureza. A condutividade da água fornecida à pilha de eletrólise deve ser cuidadosamente controlada a menos de aproximadamente 0,05 μS/cm para evitar danos à pilha. Essa água de alta pureza é gerada pela passagem da água DI através de um filtro de dois estágios antes de ser coletada no tanque de separação de oxigênio. Se a condutividade da água alimentada na pilha de eletrólise estiver acima do limiar alvo, ela será direcionada para um filtro de recirculação para correção ou desativada. O sensor de condutividade Rosemount™ 400 com constante de célula de 0,01 fornece uma boa precisão em água de alta pureza até 0,01 μS/cm.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).
O transmissor Rosemount 1056 oferece entrada de sensor simples ou dupla, com escolha irrestrita de medições duplas, reduzindo o custo por circuito e economizando espaço no painel. Este transmissor de análise de líquidos multiparâmetro oferece uma grande variedade de opções e medidas, incluindo condutividade diferencial, oxigênio duplo e muitas outras combinações, dando suporte à maioria das aplicações industriais, comerciais e municipais. O projeto modular do transmissor permite que as placas de entrada de sinal sejam substituídas no local, fazendo com que as mudanças de configuração sejam fáceis.