Durante a fase preliminar de tratamento, é necessária a separação mecânica ou física para remover detritos grandes e outros sólidos. Em muitas plantas de águas residuais, a condutividade influente é medida e usada para fins de monitoramento, para alertar o operador da planta sobre uma possível condição de perturbação. Uma mudança repentina na condutividade do influente pode indicar uma descarga incomum a montante, proveniente de uma instalação industrial. O Rosemount™ 228 Sensor de condutividade toroidal é ideal para a triagem influente de águas residuais, pois não é sensível à vazão ou à direção da vazão e seu design sem eletrodo resiste ao entupimento.
O sensor de condutividade toroidal Rosemount 228 mede confiavelmente a condutividade em soluções de eletrólitos altamente condutoras até 2 S/cm (2.000.000 µS/cm). Esses sensores de condutividade funcionam em aplicações com condições sujas e corrosivas, nas quais os sensores de eletrodo de metal poderiam falhar. Um projeto de sensor robusto torna o Rosemount 228 o sensor de condutividade ideal para medir concentrações de soluções ácidas, básicas e salinas.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).
O Rosemount 1066 Transmissor de canal único é compatível com a medição contínua de uma entrada de análise de líquido: sensor de pH, sensor de condutividade, sensor de cloro, sensor de oxigênio dissolvido ou sensor de ozônio. O projeto oferece fácil acesso interno e conexões de ligação dos fios. O monitor grande oferece excelente visibilidade para medições em tempo real e parâmetros exibidos. Para maior conveniência, os valores de processo on-line são sempre mostrados durante as rotinas de programação e calibração.
O transmissor à prova de explosão Rosemount 5081 é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar entrada de uma variedade de sensores de análise de líquidos, incluindo: sensores de pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidal) e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio). O transmissor possui um invólucro resistente à intempéries e resistente à corrosão para suportar ambientes severos.
O transmissor Rosemount 1056 oferece entrada de sensor simples ou dupla, com escolha irrestrita de medições duplas, reduzindo o custo por circuito e economizando espaço no painel. Este transmissor de análise de líquidos multiparâmetro oferece uma grande variedade de opções e medidas, incluindo condutividade diferencial, oxigênio duplo e muitas outras combinações, dando suporte à maioria das aplicações industriais, comerciais e municipais. O projeto modular do transmissor permite que as placas de entrada de sinal sejam substituídas no local, fazendo com que as mudanças de configuração sejam fáceis.