O conjunto de tubos de processo e os tanques utilizados na indústria de comidas e bebidas precisam passar por limpezas periódicas sem serem desmontados para remover resíduos de lotes anteriores e higienizar o equipamento no local. Nesse procedimento, é aplicada uma série de jatos com detergentes, soluções ácidas e água. Como as soluções de limpeza são mais condutivas que a água usada nos jatos e no enxágue final, a medição da condutividade serve para monitorar as diversas etapas desses processos. Portanto, os sensores utilizados precisam ter um projeto sanitário que não retenha resíduos que podem se decompor ou abrigar microrganismos. O sensor de condutividade toroidal para vazão sanitária Rosemount™ 245 é a solução ideal para a fabricação de comidas e bebidas, pois a tecnologia do sensor toroidal raramente precisa de limpeza e tem superfícies lisas, ao contrário dos sensores de condutividade de contato.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).