Tecnologias de uso único
A tecnologia da Emerson oferece uma solução completa de uso único, desde filtragem, pilotagem de válvulas, recursos de atuação e segurança até funcionalidades e insights críticos de IIoT.
As aplicações em ciências biológicas devem se tornar mais flexíveis e econômicas para atender à crescente demanda por biomanufatura confiáveis e ágeis. A Emerson faz parceria com OEMs, EPCs e usuários finais que requerem soluções personalizadas em todas as fases de gerenciamento de produção e utilidades. Com produtos para agilizar a produção de lotes e o software de automação para fornecer insights em tempo real, podemos ajudar você a escalar as operações, aderindo aos padrões do setor para pureza e consistência da qualidade do produto.
A fermentação e a consistência do lote em biorreatores se baseia no controle preciso das condições ambientais, como temperatura, nível e pressão. Você pode otimizar as funções de produção e medição por meio de tecnologias escaláveis e capacidades de controle avançadas. Os recursos de proteção integrados e fáceis de usar ajudam a aumentar os padrões de segurança e manter a conformidade regulatória, enquanto os sistemas de controle avançados simplificam as configurações e os processos automatizados.
Válvulas de aperto ASCO™ 273/373
Válvulas de aperto operadas por pressão projetadas para garantir integridade e controle de vazão de líquidos de alta pureza em skids de biorreatores de uso único, cromatografia e filtração de vazão tangencial (TFF).
Válvula para pistão operada por pressão ASCO™ série 290D
Válvulas de pistão de corpo angular de ação direta, operadas por pressão, ideais para aplicações CIP ou SIP em tanques de aço inoxidável.
Nó CHARM AVENTICS™ 580
Fornece comissionamento simplificado e funcionalidade adicional para aplicações de fermentação e conexão direta à rede DeltaV DCS da Emerson.
Válvulas de controle direcional AVENTICS™ 501
Válvulas de automação de uso geral ideais para uso com o nó CHARM 580 e sistemas de controle distribuídos
projetadas para aplicações de controle direcional e pilotagem que exigem um tamanho compacto, alta capacidade de vazão e economia de energia.
Plataforma fieldbus eletrônica AVENTICS™ G3
Interface de última geração para sistemas de válvulas pneumáticas com recursos de I/O, conexões simplificadas, instalação e comissionamento com display gráfico.
Soluções de painéis
Invólucro aprovado pelo UL para seus conjuntos de comunicação, energia e outros controles, disponíveis em materiais adequados ao ambiente de sua aplicação
Sensores de vazão AVENTICS™ AF2
Sensor de vazão avançado para garantir que o consumo de ar em seu sistema pneumático seja otimizado, evitando tempo de inatividade da máquina e uso excessivo de energia.
Acompanhar a produção de alto rendimento e a transferência eficiente de fluidos é essencial para os processos de purificação e filtragem, como em colunas de cromatografia. Um controle preciso sobre os skids são essenciais para evitar danos em produtos e equipamentos. As tecnologias de controle de fluido e pneumática avançadas permitem que você monitore de perto e maximize o rendimento em processos complexos, evite danos ao produto e mantenha uma alta produtividade.
Válvulas de aperto ASCO™ 273/373
Válvulas de aperto operadas por pressão projetadas para garantir integridade e controle de vazão de líquidos de alta pureza em skids de biorreatores de uso único, cromatografia e filtração de vazão tangencial (TFF).
Nó CHARM AVENTICS™ 580
Fornece comissionamento simplificado e funcionalidade adicional para aplicações de fermentação e conexão direta à rede DeltaV DCS da Emerson.
Válvulas de controle direcional AVENTICS™ 501
Válvulas de automação de uso geral ideais para uso com o nó CHARM 580 e sistemas de controle distribuídos
projetadas para aplicações de controle direcional e pilotagem que exigem um tamanho compacto, alta capacidade de vazão e economia de energia.
Plataforma fieldbus eletrônica AVENTICS™ G3
Interface de última geração para sistemas de válvulas pneumáticas com recursos de I/O, conexões simplificadas, instalação e comissionamento com display gráfico.
Os fabricantes de ciências biológicas dependem da consistência e precisão, seja enchendo embalagens de blister, frascos ou qualquer outro método de embalagem Você pode minimizar o desperdício oneroso em aplicações de envase e acabamento, garantindo qualidade consistente e processos de alta precisão com controles de processo confiáveis. Com a Emerson, você pode alcançar uma maior capacidade de produção e processos simplificados e multifuncionais que oferecem a precisão e a eficiência necessárias para conformidade regulatória e competitividade do mercado.
Unidades de preparação de ar AVENTICS™ 651/652/653
Filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação e que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor.
Cilindros AVENTICS™
Escolha entre um portfólio expansivo de cilindros que oferece desempenho altamente confiável em espaços apertados em muitas aplicações de acabamento de envase/acabamento e montagem.
Controladores lógicos programáveis (PLC)
Simplifique e otimize o controle selecionando um PLC da Emerson adequado aos requisitos de segurança e complexidade de suas aplicações de envase/acabamento ou serviços básicos
Válvula solenoide tipo spool ASCO™ 551
Válvula de trabalho flexível adequada para pilotar válvulas sanitárias de diafragma, controle ou utilidade em ambientes de processamento intrinsecamente seguro ou perigoso.
Fontes de alimentação Sola HD
Converta, proteja e faça backup de energia em todas as suas instalações de produção para garantir alta produtividade, manutenção do equipamento e integridade de transmissão de dados.
Plataforma de software Movicon
Plataforma de software industrial avançada que otimiza a eficiência global de equipamentos (OEE) em embalagem e serviços básicos e integra-se de forma perfeita com diversos sistemas e ativos.
Nó CHARM AVENTICS™ 580
Fornece comissionamento simplificado e funcionalidade adicional para aplicações de fermentação e conexão direta à rede DeltaV DCS da Emerson.
Plataforma fieldbus eletrônica AVENTICS™ G3
Interface de última geração para sistemas de válvulas pneumáticas com recursos de I/O, conexões simplificadas, instalação e comissionamento com display gráfico.
O controle e a medição do processo precisos são essenciais para preparar a água para injeção e purificação, ajustes de PH, geração de vapor e aplicações limpas/a vapor no local. Com a visibilidade Floor to Cloud™, é possível garantir que a limpeza e a preparação de serviços públicos e sistemas atendam aos padrões exigentes e à conformidade regulamentar. Os controles avançados também limitam a interrupção do processo reduzindo os tempos de limpeza e melhorando a segurança da aplicação, reduzindo a contaminação cruzada.
Válvula para pistão operada por pressão ASCO™ série 290D
Válvulas de pistão de corpo angular de ação direta, operadas por pressão, ideais para aplicações CIP ou SIP em tanques de aço inoxidável.
Válvula solenoide ASCO™ 210
Válvulas solenoides de alta vazão com ampla gama de classificações de pressão, adequadas para aplicações de serviços básicos que lidam com águas residuais ou líquidos corrosivos.
Série TESCOM PH
Um regulador de estágio simples, de alta vazão e de alta pureza com um design compacto, de classe VI UPS e compatível com BPE, adequada para aplicações de serviços básicos e de processo.
Caixa de distribuição TopWorx™ TXP
Adequado para uso em invólucros compactos, de montagem direta e aplicações de utilidades perigosas ou não sanitárias, com certificações da IECEx, ATEX e UL.
Controladores lógicos programáveis (PLC)
Simplifique e otimize o controle selecionando um PLC da Emerson adequado aos requisitos de segurança e complexidade de suas aplicações de envase/acabamento ou serviços básicos
Plataforma de software Movicon
Plataforma de software industrial avançada que otimiza a eficiência global de equipamentos (OEE) em embalagem e serviços básicos e integra-se de forma perfeita com diversos sistemas e ativos.
Unidades de preparação de ar AVENTICS™ 651/652/653
Filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação e que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor.
Sensor de fluxo de ar AVENTICS™ 553
Tecnologia sensora que fornece medição precisa do volume de vazão de ar para qualquer aplicação de ar comprimido.